RF電力測定の再現性を確認する方法

パワーメータおよびセンサ
+ パワーメータおよびセンサ

測定の繰り返し精度を検証

高周波(RF)電力測定の繰り返し精度を検証するには、同一条件下で複数回の測定を実行し、結果の一貫性を評価する必要があります。エンジニアは、信号源出力、接続の完全性、環境条件、機器構成など、測定に影響を与えるすべての変数が安定していることを確認する必要があります。繰り返し精度テストは、機器ノイズ、センサー応答特性、またはセットアップの不整合に起因する可能性のある連続測定間のばらつきを特定することに重点を置いています。繰り返し精度テストは、機器ノイズ、センサー応答特性、またはセットアップの不整合に起因する可能性のある連続測定間のばらつきを特定することに重点を置いています。

測定セットアップには、平均パワーメータ、互換性のあるパワーセンサー、および繰り返し取得とデータロギングが可能なソフトウェアが含まれます。エンジニアは、複数回の測定サイクルを実行し、統計分析のために結果として得られる電力値を記録します。標準偏差、分散、測定範囲などの指標を使用して、繰り返し精度を定量化し、一貫性を評価します。データ可視化ツールは、測定サイクル全体にわたるパターン、外れ値、または系統的なばらつきを特定するのに役立ちます。平均化、取得タイミング、および測定条件の適切な構成により、繰り返し精度結果が測定システムの性能を正確に反映することが保証されます。

RF電力測定の再現性向上ソリューション

RF電力測定の繰り返し精度を検証するには、同一のテスト条件下で複数回の測定値を取得し、比較のために結果を保存する自動測定シーケンスを構成することから始まります。エンジニアは、測定ソフトウェアを使用して、取得パラメータ、平均化動作、測定間隔、およびサンプル数を定義し、システムはメータ、センサー、および信号源間の同期動作を維持します。このソリューションは、平均パワーメータ、互換性のあるパワーセンサー、および電力測定ソフトウェアを組み合わせて、繰り返し取得を自動化し、結果を連続的にロギングし、統計的傾向をリアルタイムで表示します。エンジニアは、連続する実行を比較し、予期しない偏差を特定し、長期間のテスト期間にわたって繰り返し精度を監視し、品質ドキュメント作成やさらなる分析のために測定データをエクスポートできます。自動シーケンスにより、手動操作が削減され、設計検証、生産検証、校正チェック、および長期間の安定性テスト中の測定一貫性を評価するための、一貫したワークフローが提供されます。

RF電力測定繰り返し精度ソリューションのブロック図を参照

N1913B 平均電力計、BV0007B 電力計用ソフトウェア、U2000A USB電力センサー、E9326A ピークおよび平均電力センサー

RF電力測定繰り返し精度ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

RF電力測定繰り返し精度の追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?