トレーサブルな高周波電力校正を実現する方法

パワーメーターとアクセサリー
+ パワーメータおよびアクセサリ

トレーサブルなパワー校正の実現

トレーサブルな高周波パワー校正では、測定されたパワーレベルを、厳密に定義された不確かさバジェットを持つ一次標準にリンクする計量学的チェーンを確立する必要があります。このプロセスには、整流ではなく熱変換によって真の実効パワー測定を提供するサーミスタベースのセンサなどのトランスファ標準の使用が含まれます。エンジニアは、ソースとセンサ間のミスマッチ損失、実効効率の変動、コネクタの再現性、温度勾配などの環境的影響を含む、複数の不確かさ源を考慮しなければなりません。

校正手順では通常、既知の基準パワーが同一条件下で被試験デバイスと比較される置換法が採用されます。さらに、トレーサビリティを維持するには、上位標準に対する定期的な再校正と、補正係数の慎重な文書化が必要です。絶対パワー測定における高い信頼性を達成するには、系統誤差を最小限に抑えつつ、対象となる全周波数およびパワー範囲における残留不確かさの寄与を定量化することが重要です。

トレーサブルな電力校正ソリューション

トレーサブルな高周波パワー校正を実行するには、基準比較、ミスマッチ補正、不確かさ伝播解析を含む、管理された測定手法を導入する必要があります。エンジニアはまず、安定した信号源と基準パワーセンサを確立し、置換測定を行う前にインピーダンス整合と熱平衡を確保する必要があります。サーミスタベースのパワーセンサは、熱変換によって真の実効パワー測定を提供し、信号特性への依存を最小限に抑えながら高精度の基準測定を可能にします。一方、高精度パワーメータは、センシング素子間の比率測定を実行し、実効効率やミスマッチなどの補正を適用して入射パワーを決定します。実効効率、ミスマッチ不確かさ(通常、反射係数から導出)、ドリフト補償などの補正係数を各測定点に適用する必要があります。繰り返し測定は、再現性を評価し、タイプA不確かさの寄与を低減するために必要であり、系統的影響はタイプB不確かさとして定量化されます。一貫性とトレーサビリティを確保するために、測定シーケンスを制御し、校正データを記録し、標準化された手順を強制する自動化されたワークフローを導入できます。これにより、オペレータに起因する変動が減少し、校正結果の包括的な文書化が可能になります。精密な熱センシングと構造化されたデータ収集および解析を組み合わせることで、エンジニアは校正階層全体でトレーサビリティを維持し、計量標準への準拠を確保できます。

トレーサブルなパワー校正ソリューションのブロック図を見る

N432A

当社のトレーサブルなパワー校正ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?