発振器の近接安定性を検証する方法

周波数カウンター
+ 周波数カウンタ

発振器の近傍安定性を解析

発振器の近傍安定性を検証するには、安定したタイムベースに参照された、高分解能でギャップのない周波数測定が必要です。ユニバーサル周波数カウンタは、被測定発振器または局部発振器から連続的な周波数測定値を捕捉するため、エンジニアはキャリア近傍の短期的な周波数変動を観測できます。この測定は、低周波ノイズの影響、周波数変調、および個別のスポット測定からは見えない可能性のある不安定性など、時間相関のある挙動を重視します。

このセットアップでは、発振器の出力をカウンタ入力に接続し、変調ドメイン解析および統計解析のために連続的な測定シーケンスを記録します。エンジニアは、周波数対時間プロットを使用して近傍変動を特定し、アラン偏差プロットを使用して異なる平均化区間での安定性を評価できます。このアプローチは、キャリア近傍の挙動、スペクトル品質、および短期安定性が主要な性能指標となる発振器の特性評価をサポートします。

発振器の近接安定性に関する解決策

被測定発振器から連続的でギャップのない周波数測定値を捕捉し、時間ドメインおよび統計ドメインで結果を解析することで、発振器の近傍安定性を検証します。このソリューションは、キーサイトのユニバーサル周波数カウンタを使用して、キャリア信号近傍の高分解能周波数挙動を測定します。内蔵の変調ドメイン解析は、時間経過に伴う周波数変動を示すのに役立ち、アラン偏差解析は、平均化区間全体での短期安定性を定量化するのに役立ちます。これらの機能は、近傍周波数挙動、低周波ノイズ、およびスペクトル品質がシステム性能に影響を与える局部発振器およびクロックソースの評価をサポートします。

発振器の近傍安定性ソリューションのブロック図を見る

発振器の近接安定性を検証する方法

当社の発振器の近傍安定性ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

発振器の近傍安定性に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?