So überprüfen Sie die Nahbereichsstabilität von Oszillatoren

Frequenzzähler
+ Frequenzzähler

Nahbereichsstabilität von Oszillatoren analysieren

Die Überprüfung der Nahbereichsstabilität von Oszillatoren erfordert hochauflösende, lückenlose Frequenzmessungen, die auf eine stabile Zeitbasis referenziert sind. Ein Universal-Frequenzzähler erfasst kontinuierliche Frequenzwerte vom zu testenden Oszillator oder Lokaloszillator, sodass Ingenieure kurzfristige Frequenzschwankungen nahe dem Träger beobachten können. Die Messung betont zeitkorreliertes Verhalten, einschließlich Niederfrequenz-Rauscheffekte, Frequenzmodulation und Instabilität, die bei isolierten Einzelmessungen möglicherweise nicht sichtbar sind.

Das Setup leitet den Oszillatorausgang zum Zählereingang und zeichnet eine kontinuierliche Messsequenz für Modulationsbereichs- und statistische Analysen auf. Ingenieure können Frequenz-über-Zeit-Diagramme verwenden, um Schwankungen im Nahbereich zu identifizieren, und Allan-Abweichungsdiagramme, um die Stabilität über verschiedene Mitterlungsintervalle zu bewerten. Dieser Ansatz unterstützt die Oszillatorcharakterisierung, bei der das Nah-Träger-Verhalten, die spektrale Qualität und die Kurzzeitstabilität Schlüsselindikatoren für die Leistung sind.

Lösung zur Nahbereichsstabilität von Oszillatoren

Überprüfen Sie die Nahbereichsstabilität von Oszillatoren, indem Sie kontinuierliche, lückenlose Frequenzmessungen vom zu testenden Oszillator erfassen und die Ergebnisse im Zeit- und Statistikbereich analysieren. Die Lösung verwendet einen Keysight Universal-Frequenzzähler, um hochauflösendes Frequenzverhalten nahe dem Trägersignal zu messen. Die integrierte Modulationsbereichsanalyse hilft, Frequenzschwankungen über die Zeit darzustellen, während die Allan-Varianz-Analyse hilft, die Kurzzeitstabilität über Mittelungsintervalle hinweg zu quantifizieren. Diese Funktionen unterstützen die Bewertung von Lokaloszillatoren und Taktquellen, bei denen Nahbereichsfrequenzverhalten, Niederfrequenzrauschen und spektrale Qualität die Systemleistung beeinflussen.

Blockschaltbild der Lösung zur Nahbereichsstabilität von Oszillatoren anzeigen

So überprüfen Sie die Nahbereichsstabilität von Oszillatoren

Produkte unserer Lösung zur Nahbereichsstabilität von Oszillatoren entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Nahbereichsstabilität von Oszillatoren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?