Como verificar a estabilidade em regime de equilíbrio do oscilador

Contador de frequência
+ Contador de frequência

Analisar a estabilidade do oscilador de curto alcance

A verificação da estabilidade em frequências próximas do oscilador requer medições de frequência de alta resolução e sem lacunas, referenciadas a uma base de tempo estável. Um contador de frequência universal captura leituras contínuas de frequência do oscilador ou do oscilador local em teste, permitindo que os engenheiros observem variações de frequência de curto prazo próximas da portadora. A medição enfatiza o comportamento correlacionado ao tempo, incluindo efeitos de ruído de baixa frequência, modulação de frequência e instabilidade que podem não ser visíveis a partir de leituras pontuais isoladas.

A configuração encaminha a saída do oscilador para a entrada do contador e registra uma sequência contínua de medições para análise no domínio da modulação e análise estatística. Os engenheiros podem utilizar gráficos de frequência em função do tempo para identificar variações em frequências próximas à portadora e gráficos de desvio de Allan para avaliar a estabilidade em diferentes intervalos de média. Essa abordagem viabiliza a caracterização do oscilador, na qual o comportamento próximo à portadora, a qualidade espectral e a estabilidade de curto prazo são indicadores-chave de desempenho.

Solução para a estabilidade de aproximação do oscilador

Verifique a estabilidade em frequências próximas do oscilador, capturando medições contínuas e sem lacunas da frequência do oscilador em teste e analisando os resultados nos domínios temporal e estatístico. A solução utiliza um Contador de Frequência Universal da Keysight para medir o comportamento da frequência em alta resolução próximo ao sinal portador. A análise integrada no domínio da modulação ajuda a mostrar a variação da frequência ao longo do tempo, enquanto a análise do desvio de Allan ajuda a quantificar a estabilidade de curto prazo ao longo dos intervalos de média. Esses recursos apoiam a avaliação de osciladores locais e fontes de clock, onde o comportamento da frequência em frequências próximas, o ruído de baixa frequência e a qualidade espectral afetam o desempenho do sistema.

Veja o diagrama de blocos da solução de estabilidade de aproximação do oscilador

Como verificar a estabilidade em regime de equilíbrio do oscilador

Conheça os produtos da nossa solução de estabilidade de aproximação para osciladores

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais sobre a estabilidade de aproximação do oscilador

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?