Como validar a precisão da potência absoluta de fontes de sinal

Medidores de potência e acessórios
+ Medidores de potência e acessórios

Validar a precisão da potência da fonte

A validação da precisão da potência absoluta das fontes de sinal de radiofrequência é essencial para garantir a integridade das medições posteriores e o desempenho do sistema como um todo. Espera-se que os geradores de sinal forneçam níveis de saída precisos; no entanto, fatores como erros de calibração interna, perdas dependentes da frequência e desvio induzido pela temperatura podem introduzir desvios em relação aos valores especificados. Uma validação precisa requer a comparação da saída da fonte com uma referência rastreável, utilizando técnicas de medição de alta precisão.

Os engenheiros devem levar em conta a incerteza decorrente do descompasso entre a fonte e o sensor — normalmente quantificada por meio de coeficientes de reflexão —, bem como a repetibilidade do conector e as perdas no cabo. As medições são frequentemente realizadas em uma faixa de níveis de potência e frequências para caracterizar plenamente o comportamento da fonte. Os dados resultantes permitem a identificação de desvios sistemáticos e não linearidades, garantindo que a fonte de sinal atenda aos requisitos de desempenho para aplicações de calibração, validação e testes de alta precisão.

Solução de validação da precisão de potência absoluta

A validação da precisão absoluta da potência requer a realização de medições controladas, nas quais a saída da fonte de sinal é comparada diretamente a um sensor de potência de referência calibrado, em condições conhecidas. Os engenheiros devem configurar um ambiente de teste estável com interconexões bem caracterizadas e garantir a adequada adaptação de impedância para minimizar erros relacionados à reflexão. Sensores de potência baseados em termistores fornecem medições de referência de alta precisão ao converter potência de radiofrequência em calor, permitindo a detecção da potência média real com dependência mínima das características do sinal, enquanto medidores de potência de precisão realizam medições de relação e aplicam correções, como eficiência efetiva e desajuste, para determinar níveis precisos de potência incidente. Varreduras de potência são realizadas em toda a faixa de operação da fonte, e os valores medidos são comparados com os pontos de ajuste esperados para determinar o desvio. Correções para perda por incompatibilidade, atenuação do cabo e eficiência efetiva do sensor devem ser aplicadas para obter resultados precisos. Normalmente, são realizadas várias iterações de medição para avaliar a repetibilidade e reduzir a incerteza estatística. O conjunto de dados resultante é analisado para identificar desvios sistemáticos, erros de linearidade e variações dependentes da frequência. O controle automatizado de medição e o registro de dados otimizam esse processo, permitindo a execução consistente de varreduras de potência, a captura sincronizada de dados e a comparação eficiente entre os valores medidos e os esperados, melhorando a repetibilidade do teste e possibilitando a caracterização detalhada do desempenho da fonte de sinal em todas as condições operacionais.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação da precisão de potência absoluta

Como validar a precisão da potência absoluta de fontes de sinal — Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de validação de precisão “Absolute Power”

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?