Como adicionar medições de potência de RF aos fluxos de trabalho do analisador de campo

Sensores de energia USB
+ Sensores de energia USB

Incluir medições de potência nos testes de campo

Os testes de radiofrequência (RF) em campo muitas vezes exigem que os engenheiros realizem vários tipos de medições no mesmo local de instalação ou manutenção. Um analisador de campo pode ser usado para investigar a atividade do espectro, cabos, antenas e outros aspectos de um sistema de radiofrequência instalado, enquanto medições diretas de potência também podem ser necessárias para verificar os níveis de sinal em pontos de teste acessíveis. Adicionar um sensor de potência USB ao fluxo de trabalho oferece um recurso dedicado de medição de potência média, sem que os engenheiros precisem carregar um medidor de potência separado. O sensor pode ser conectado diretamente ao ponto de medição de radiofrequência, enquanto um analisador de campo compatível fornece a interface do usuário e o controle do instrumento.

A configuração de medição inclui um analisador de campo compatível, um sensor de potência USB e o sinal de radiofrequência ou ponto de teste que está sendo avaliado. Os engenheiros conectam o sensor via USB, estabelecem comunicação com o analisador e configuram a medição de potência necessária antes de conectar a entrada de radiofrequência. Os resultados de potência média podem então ser visualizados por meio do analisador compatível como parte do fluxo de trabalho do teste de campo. Os engenheiros podem alternar entre o diagnóstico de falhas baseado no analisador e medições dedicadas de potência no mesmo local, reduzindo a quantidade de hardware de medição adicional necessário para atividades de instalação, manutenção e verificação de campo.

Solução de medição de potência de RF do Field Analyzer

A integração de um sensor de potência USB com um analisador de campo compatível adiciona a capacidade dedicada de medição de potência média a uma configuração de teste portátil já existente. O sensor realiza a medição de potência de radiofrequência, enquanto o analisador fornece a interface utilizada para configurar o sensor e exibir os resultados da medição, eliminando a necessidade de um medidor de potência de hardware separado. Os engenheiros podem conectar o sensor quando for necessária a verificação direta da potência, realizar a medição no ponto de teste apropriado e, em seguida, retornar a outras medições suportadas pelo analisador sem precisar utilizar outro instrumento de bancada. Essa abordagem é particularmente útil quando a solução de problemas em sistemas de radiofrequência instalados exige tanto medições diagnósticas quanto a verificação da potência absoluta do sinal. A integração direta via USB também reduz o número de instrumentos, visores e interfaces de controle separados que precisam ser gerenciados no local de campo. O fluxo de trabalho resultante oferece uma maneira prática de adicionar a verificação de potência às atividades de instalação, solução de problemas e manutenção, mantendo a configuração de teste de campo compacta e portátil.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF do Field Analyzer

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF do Field Analyzer

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de RF do Field Analyzer

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?