Wie man HF-Leistungsmessungen zu Arbeitsabläufen von Feldanalysatoren hinzufügt

USB-Leistungssensoren
+ USB-Leistungssensoren

Leistungsmessungen zu Feldtests hinzufügen

Bei Feldmessungen von Hochfrequenzsystemen (HF) müssen Techniker häufig verschiedene Messungen am selben Installations- oder Wartungsort durchführen. Ein Feldanalysator dient zur Untersuchung von Spektrumaktivitäten, Kabeln, Antennen und anderen Aspekten eines installierten HF-Systems. Gleichzeitig können direkte Leistungsmessungen erforderlich sein, um die Signalpegel an zugänglichen Messpunkten zu überprüfen. Durch die Integration eines USB-Leistungssensors in den Arbeitsablauf wird die Messung der durchschnittlichen Leistung ermöglicht, ohne dass die Techniker ein separates Leistungsmessgerät mitführen müssen. Der Sensor kann direkt an den HF-Messpunkt angeschlossen werden, während ein kompatibler Feldanalysator die Benutzeroberfläche und die Gerätesteuerung bereitstellt.

Die Messkonfiguration umfasst einen kompatiblen Feldanalysator, einen USB-Leistungssensor und das zu prüfende Hochfrequenzsignal bzw. den Testpunkt. Techniker verbinden den Sensor per USB, stellen die Kommunikation mit dem Analysator her und konfigurieren die erforderliche Leistungsmessung, bevor sie den Hochfrequenzeingang anschließen. Die durchschnittlichen Leistungswerte können anschließend im Rahmen des Feldtest-Workflows über den kompatiblen Analysator angezeigt werden. Techniker können so flexibel zwischen analysatorbasierter Fehlersuche und dedizierten Leistungsmessungen am selben Standort wechseln. Dadurch reduziert sich der Bedarf an zusätzlicher Messhardware für Installation, Wartung und Feldverifizierung.

Lösung zur Messung der HF-Leistung von Feldanalysatoren

Durch die Integration eines USB-Leistungssensors in einen kompatiblen Feldanalysator wird eine bestehende mobile Testkonfiguration um die Möglichkeit der dedizierten Durchschnittsleistungsmessung erweitert. Der Sensor führt die Hochfrequenzleistungsmessung durch, während der Analysator die Schnittstelle zur Konfiguration des Sensors und zur Anzeige der Messergebnisse bereitstellt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines separaten Hardware-Leistungsmessers. Techniker können den Sensor anschließen, wenn eine direkte Leistungsverifizierung erforderlich ist, die Messung am entsprechenden Messpunkt durchführen und anschließend zu anderen unterstützten Messungen des Analysators zurückkehren, ohne ein weiteres Tischgerät einsetzen zu müssen. Dieser Ansatz ist besonders nützlich, wenn die Fehlersuche in installierten Hochfrequenzsystemen sowohl Diagnosemessungen als auch die Überprüfung der absoluten Signalleistung erfordert. Die direkte USB-Integration reduziert zudem die Anzahl der separaten Geräte, Displays und Steuerungsschnittstellen, die vor Ort verwaltet werden müssen. Der resultierende Workflow bietet eine praktische Möglichkeit, die Leistungsverifizierung in Installations-, Fehlersuch- und Wartungsarbeiten zu integrieren und gleichzeitig die mobile Testkonfiguration kompakt zu halten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur HF-Leistungsmessung mit Feldanalysator

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur HF-Leistungsmessung mit Feldanalysator

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur HF-Leistungsmessung für Feldanalysatoren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?