フィールドアナライザーのワークフローにRF電力測定を追加する方法

USB電源センサー
+ USBパワー・センサ

フィールドテストへの電力測定の追加

フィールドでの無線周波数(RF)テストでは多くの場合、エンジニアは同じ設置または保守場所で複数のタイプの測定を実行する必要があります。フィールドアナライザを使用して、スペクトラムアクティビティ、ケーブル、アンテナ、および設置された無線周波数システムのその他の側面を調査できる一方で、アクセス可能なテストポイントでの信号レベルを検証するために直接電力測定が必要になる場合もあります。ワークフローにUSBパワー・センサを追加すると、エンジニアが別個のパワーメータを持ち歩く必要なく、専用の平均電力測定機能が提供されます。センサーは無線周波数測定ポイントに直接接続でき、互換性のあるフィールドアナライザがユーザーインターフェースと機器制御を提供します。

測定構成には、互換性のあるフィールドアナライザ、USBパワー・センサ、および評価対象の無線周波数信号またはテストポイントが含まれます。エンジニアはUSBを介してセンサーを接続し、アナライザとの通信を確立し、無線周波数入力を接続する前に必要な電力測定を構成します。その後、フィールドテストワークフローの一部として、互換性のあるアナライザを介して平均電力結果を表示できます。エンジニアは、同じサイトでアナライザベースのトラブルシューティングと専用の電力測定を切り替えることができ、設置、保守、およびフィールド検証アクティビティに必要な追加の測定ハードウェアの量を削減できます。

フィールドアナライザー RF電力測定ソリューション

USBパワー・センサを互換性のあるフィールドアナライザと統合すると、既存のポータブルテスト構成に専用の平均電力測定機能が追加されます。センサーが無線周波数電力測定を実行する一方で、アナライザがセンサーの構成と測定結果の表示に使用されるインターフェースを提供するため、別個のハードウェアパワーメータが不要になります。エンジニアは、直接電力検証が必要なときにセンサーを接続し、適切なテストポイントで測定を実行してから、別のベンチトップ機器を配備することなく、サポートされている他のアナライザ測定に戻ることができます。このアプローチは、インストールされた無線周波数システムのトラブルシューティングに診断測定と絶対信号電力の検証の両方が必要な場合に特に役立ちます。また、直接USB統合により、フィールドロケーションで管理する必要がある別個の機器、ディスプレイ、およびコントロールインターフェースの数も削減されます。結果として得られるワークフローは、フィールドテスト構成をコンパクトでポータブルに保ちながら、インストール、トラブルシューティング、および保守アクティビティに電力検証を追加するための実用的な方法を提供します。

フィールドアナライザRF電力測定ソリューションのブロック図を見る

フィールドアナライザRF電力測定ソリューションのブロック図を見る

フィールドアナライザRF電力測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?