如何將射頻功率測量加入現場分析儀工作流程中

USB 功率感測器
+ USB 功率感測器

將功率量測新增至現場測試

現場射頻(RF)測試通常需要工程師在同一個安裝或維護地點執行多種類型的量測。現場分析儀可用於調查已安裝之射頻系統的頻譜活動、纜線、天線和其他面向,同時也可能需要直接進行功率量測,以驗證可存取測試點處的訊號準確位準。將 USB 功率感測器加入工作流程中,即可提供專屬的平均功率量測功能,而無需工程師攜帶獨立的功率錶。感測器可直接連接至射頻量測點,同時相容的現場分析儀則提供使用者介面與儀器控制。

量測組態包含相容的現場分析儀、USB 功率感測器,以及正在評估的射頻訊號或測試點。工程師透過 USB 連接感測器、建立與分析儀的通訊,並在連接射頻輸入之前設定所需的功率量測。隨後即可透過相容的分析儀檢視平均功率結果,作為現場測試工作流程的一部分。工程師可以在同一個站點之間切換基於分析儀的疑難排解與專屬功率量測,從而減少安裝、維護和現場驗證活動所需的額外量測硬體數量。

現場分析儀射頻功率測量解決方案

將 USB 功率感測器與相容的現場分析儀進行整合,可為現有的可攜式測試組態新增專屬的平均功率量測功能。該感測器執行射頻功率量測,而分析儀則提供用於設定感測器和顯示量測結果的介面,因而免去了使用獨立硬體功率錶的需求。當需要進行直接功率驗證時,工程師可以連接感測器,在適當的測試點執行量測,然後返回其他支援的分析儀量測,而無需部署另一台桌上型儀器。當對已安裝的射頻系統進行疑難排解,同時需要進行診斷量測與絕對訊號功率驗證時,這種方法特別有用。直接的 USB 整合還能減少必須在現場管理的獨立儀器、顯示器和控制介面數量。由此產生的工作流程提供了一種實用的方法,可在保持現場測試組態精巧且可攜的同時,將功率驗證新增至安裝、疑難排解和維護活動中。

查看現場分析儀射頻功率量測方案方塊圖

查看現場分析儀射頻功率量測方案方塊圖

探索我們的現場分析儀射頻功率量測方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?