Wie man die Wiederholbarkeit von HF-Leistungsmessungen überprüft

Leistungsmessgeräte und Sensoren
+ Stromzähler und Sensoren

Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit überprüfen

Die Überprüfung der Wiederholbarkeit von Hochfrequenz-Leistungsmessungen erfordert die Durchführung mehrerer Messungen unter identischen Bedingungen und die Bewertung der Konsistenz der Ergebnisse. Ingenieure müssen sicherstellen, dass alle die Messung beeinflussenden Variablen stabil bleiben, einschließlich der Signalquellenausgabe, der Verbindungsqualität, der Umgebungsbedingungen und der Gerätekonfiguration. Die Wiederholbarkeitsprüfung konzentriert sich auf die Identifizierung von Abweichungen zwischen aufeinanderfolgenden Messungen, die durch Geräteausbreitung, Sensorcharakteristika oder Ungenauigkeiten im Messaufbau verursacht werden können.

Der Messaufbau umfasst ein Mittelwert-Leistungsmessgerät, kompatible Leistungssensoren und eine Software zur wiederholten Datenerfassung und -protokollierung. Ingenieure führen mehrere Messzyklen durch und erfassen die resultierenden Leistungswerte zur statistischen Auswertung. Kennzahlen wie Standardabweichung, Varianz und Messstreuung dienen der Quantifizierung der Wiederholbarkeit und der Beurteilung der Konsistenz. Datenvisualisierungstools helfen, Muster, Ausreißer oder systematische Abweichungen über die Messzyklen hinweg zu identifizieren. Die korrekte Konfiguration von Mittelwertbildung, Erfassungszeitpunkt und Messbedingungen gewährleistet, dass die Ergebnisse zur Wiederholbarkeit die Leistung des Messsystems präzise widerspiegeln.

Lösung zur Verbesserung der Wiederholbarkeit von HF-Leistungsmessungen

Die Überprüfung der Wiederholbarkeit von HF-Leistungsmessungen beginnt mit der Konfiguration automatisierter Messsequenzen. Diese erfassen mehrere Messwerte unter identischen Testbedingungen und speichern die Ergebnisse zum Vergleich. Ingenieure definieren mithilfe der Messsoftware Erfassungsparameter, Mittelwertbildung, Messintervalle und Abtastzahlen. Das System gewährleistet dabei den synchronisierten Betrieb von Messgerät, Sensor und Signalquelle. Die Lösung kombiniert ein Mittelwert-Leistungsmessgerät, kompatible Leistungssensoren und eine Leistungsmesssoftware, um wiederholte Messungen zu automatisieren, Ergebnisse kontinuierlich zu protokollieren und statistische Trends in Echtzeit anzuzeigen. Ingenieure können aufeinanderfolgende Messreihen vergleichen, unerwartete Abweichungen erkennen, die Wiederholbarkeit über längere Testzeiträume überwachen und Messdaten für die Qualitätsdokumentation oder weitere Analysen exportieren. Die automatisierte Sequenzierung reduziert den manuellen Aufwand und bietet einen konsistenten Workflow zur Bewertung der Messkonsistenz bei Designvalidierung, Produktionsverifizierung, Kalibrierungsprüfungen und Langzeitstabilitätstests.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Wiederholbarkeit von HF-Leistungsmessungen

N1913B Durchschnittsleistungsmesser, BV0007B Leistungsmesser-Software, U2000A USB-Leistungssensor, E9326A Spitzen- und Durchschnittsleistungssensor

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur Wiederholbarkeit von HF-Leistungsmessungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?