Como automatizar o registro da potência de RF para testes ambientais

Medidores e sensores de energia
+ Medidores de potência e sensores

Automatizar o registro da potência de RF ao longo do tempo

A automação do registro de potência de radiofrequência (RF) durante testes ambientais requer a aquisição contínua de medições de potência enquanto o dispositivo em teste é submetido a condições variáveis, como temperatura, umidade ou vibração. Os engenheiros devem configurar sistemas de medição que operem de forma confiável por longos períodos, sem interrupções, garantindo que os dados sejam capturados de maneira consistente à medida que as condições ambientais mudam. Isso inclui definir intervalos de amostragem, manter conexões de sinal estáveis e garantir que o sensor de potência mantenha a precisão em toda a gama de condições operacionais. Os sistemas de medição também devem ser capazes de operar por longos períodos sem perda de dados ou inconsistências de temporização que possam obscurecer mudanças transitórias ou graduais no comportamento do sinal.

A configuração de medição inclui um medidor de potência média, sensores de potência compatíveis e um software capaz de realizar controle automatizado e registro de dados de longa duração. Os engenheiros configuram rotinas de aquisição que registram continuamente as medições de potência ao longo do tempo, enquanto as condições ambientais são alteradas de acordo com o perfil do teste. Os dados são registrados e armazenados para análise, permitindo que os engenheiros correlacionem as variações de potência com as mudanças ambientais e identifiquem tendências como desvio, instabilidade ou degradação do desempenho. A configuração adequada do tempo de medição, do cálculo da média e do registro garante que os dados registrados reflitam com precisão o comportamento do sinal de RF ao longo de todo o ciclo de teste ambiental.

Solução automatizada de registro de potência de RF

A automação do registro de potência de RF começa com a configuração do software de medição para executar aquisições contínuas, armazenar resultados em intervalos definidos e manter a sincronização com o medidor de potência e o sensor conectados ao longo de todo o perfil do teste ambiental. A solução combina um medidor de potência média, sensores de potência de pico e média com conexão USB e um software que gerencia o tempo de aquisição, o registro, a visualização e o armazenamento de dados a partir de uma única interface. Os engenheiros podem monitorar o andamento da medição em tempo real, comparar várias execuções de teste, anotar eventos e exportar conjuntos de dados completos para relatórios ou pós-processamento. A sequência automatizada de medições reduz a interação do operador, ao mesmo tempo em que preserva a consistência do tempo ao longo de testes prolongados, facilitando a coleta de registros repetíveis para fluxos de trabalho de validação, qualificação e confiabilidade.

Veja o diagrama de blocos da solução automatizada de registro de potência de RF

Medidor de potência média N1913B, software para medidor de potência BV0007B, sensor de potência USB U2000A, sensor de potência de pico e média E9326A

Conheça os produtos da nossa solução automatizada de registro de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?