Wie man die HF-Leistungsaufzeichnung für Umwelttests automatisiert

Leistungsmessgeräte und Sensoren
+ Stromzähler und Sensoren

Automatisierte HF-Leistungsaufzeichnung über die Zeit

Die automatisierte Hochfrequenz-Leistungsmessung (HF-Leistungsmessung) während Umwelttests erfordert die kontinuierliche Erfassung von Leistungswerten, während das Prüfobjekt wechselnden Bedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Vibrationen ausgesetzt ist. Ingenieure müssen Messsysteme konfigurieren, die über längere Zeiträume zuverlässig und unterbrechungsfrei arbeiten und eine konsistente Datenerfassung auch bei sich ändernden Umgebungsbedingungen gewährleisten. Dies umfasst die Definition von Abtastintervallen, die Aufrechterhaltung stabiler Signalverbindungen und die Sicherstellung der Genauigkeit des Leistungssensors über den gesamten Betriebsbereich. Messsysteme müssen zudem einen Langzeitbetrieb ohne Datenverlust oder zeitliche Inkonsistenzen ermöglichen, die transiente oder allmähliche Änderungen im Signalverhalten verschleiern könnten.

Der Messaufbau umfasst ein Mittelwert-Leistungsmessgerät, kompatible Leistungssensoren und eine Software zur automatisierten Steuerung und Langzeit-Datenaufzeichnung. Ingenieure konfigurieren Erfassungsroutinen, die kontinuierlich Leistungsmessungen über die Zeit aufzeichnen, während die Umgebungsbedingungen gemäß dem Testprofil variiert werden. Die Daten werden protokolliert und zur Analyse gespeichert. So können Ingenieure Leistungsschwankungen mit Umgebungsänderungen korrelieren und Trends wie Drift, Instabilität oder Leistungsverschlechterung erkennen. Die korrekte Konfiguration von Messzeitpunkt, Mittelwertbildung und Protokollierung gewährleistet, dass die aufgezeichneten Daten das Verhalten des HF-Signals während des gesamten Umwelttestzyklus präzise widerspiegeln.

Automatisierte Lösung zur HF-Leistungsaufzeichnung

Die automatisierte HF-Leistungsmessung beginnt mit der Konfiguration der Messsoftware. Diese führt kontinuierliche Messungen durch, speichert die Ergebnisse in definierten Intervallen und gewährleistet die Synchronisierung mit dem angeschlossenen Leistungsmesser und Sensor während des gesamten Umwelttests. Die Lösung kombiniert einen Durchschnittsleistungsmesser, USB- und Spitzen-/Durchschnittsleistungssensoren sowie eine Software, die Messzeitpunkt, Protokollierung, Visualisierung und Datenspeicherung über eine einzige Schnittstelle verwaltet. Ingenieure können den Messfortschritt in Echtzeit überwachen, mehrere Testläufe vergleichen, Ereignisse annotieren und vollständige Datensätze für Berichte oder die Nachbearbeitung exportieren. Die automatisierte Messsequenzierung reduziert den Bedienereingriff und gewährleistet gleichzeitig eine konsistente Zeitmessung über längere Testdauern. Dadurch lassen sich reproduzierbare Daten für Validierungs-, Qualifizierungs- und Zuverlässigkeitsprüfungen einfacher erfassen.

Siehe Blockdiagramm der automatisierten HF-Leistungsaufzeichnungslösung

N1913B Durchschnittsleistungsmesser, BV0007B Leistungsmesser-Software, U2000A USB-Leistungssensor, E9326A Spitzen- und Durchschnittsleistungssensor

Entdecken Sie Produkte in unserer automatisierten Lösung zur HF-Leistungsaufzeichnung.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die automatisierte HF-Leistungsaufzeichnung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?