環境試験におけるRF電力の記録を自動化する方法

パワーメータおよびセンサ
+ パワーメータおよびセンサ

経時的なRFパワーロギングの自動化

環境試験中に無線周波数(RF)パワーロギングを自動化するには、被試験デバイスが温度、湿度、振動などの様々な条件にさらされている間、パワー測定を連続的に取得する必要があります。エンジニアは、環境条件の変化に応じてデータが一貫して取得されるよう、長期間にわたって中断なく確実に動作する測定システムを構成しなければなりません。これには、サンプリング間隔の定義、安定した信号接続の維持、およびパワーセンサが全動作範囲で精度を維持することの確保が含まれます。測定システムはまた、信号動作における過渡的または漸進的な変化を不明瞭にする可能性のあるデータ損失やタイミングの不整合なしに、長時間の動作が可能でなければなりません。

測定セットアップには、平均パワーメータ、互換性のあるパワーセンサ、および自動制御と長時間のデータロギングが可能なソフトウェアが含まれます。エンジニアは、テストプロファイルに従って環境条件が変化する間、経時的にパワー測定を連続的に記録する取得ルーチンを構成します。データはロギングされ、分析のために保存されるため、エンジニアはパワー変動と環境変化を関連付け、ドリフト、不安定性、性能劣化などの傾向を特定できます。測定タイミング、平均化、およびロギングを適切に構成することで、記録されたデータが環境試験サイクル全体にわたるRF信号の挙動を正確に反映することが保証されます。

RF電力の自動記録ソリューション

RFパワーロギングの自動化は、測定ソフトウェアを構成することから始まります。これにより、環境テストプロファイル全体で連続的な取得を実行し、定義された間隔で結果を保存し、接続されたパワーメータおよびセンサとの同期を維持します。このソリューションは、平均パワーメータ、USBおよびピーク/平均パワーセンサ、ならびに単一インターフェースから取得タイミング、ロギング、可視化、データストレージを管理するソフトウェアを組み合わせたものです。エンジニアは、測定の進行状況をリアルタイムで監視し、複数のテスト実行を比較し、イベントに注釈を付け、レポート作成や後処理のために完全なデータセットをエクスポートできます。自動測定シーケンスは、長時間のテスト期間にわたって一貫したタイミングを維持しながらオペレータの操作を削減し、検証、認定、および信頼性ワークフローのための再現性のある記録を収集しやすくします。

自動RFパワーロギングソリューションのブロック図を見る

N1913B 平均電力計、BV0007B 電力計用ソフトウェア、U2000A USB電力センサー、E9326A ピークおよび平均電力センサー

当社の自動RFパワーロギングソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

自動RFパワーロギングに関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?