Comment effectuer des mesures de puissance RF à distance via un réseau

Capteurs de puissance LAN
+ Capteurs de puissance LAN

Mesures de puissance sur réseau à distance

Les mesures de puissance radiofréquence (RF) à distance nécessitent de placer le matériel de détection à proximité du point de mesure, tout en permettant aux ingénieurs de contrôler l'acquisition des données et de récupérer les résultats depuis un autre endroit. La longueur des câbles reliant la source de radiofréquence à l’équipement de mesure peut entraîner une atténuation et une incertitude supplémentaire, tandis que l’accès physique aux équipements distants peut être limité pendant le fonctionnement du système. Un capteur de puissance connecté à un réseau local (LAN) permet d’effectuer la mesure RF à proximité du dispositif testé, tandis que le contrôle de la mesure et les données sont transférés via le réseau. Cette architecture est utile pour les environnements de test distribués, les équipements situés à distance et les installations où un accès physique répété au point de mesure n’est pas envisageable.

Le dispositif de mesure comprend généralement la source de radiofréquence ou le dispositif testé, un capteur de puissance LAN situé au point de mesure, ainsi qu'un ordinateur connecté au réseau sur lequel est installé un logiciel de mesure compatible. Les ingénieurs établissent la connexion réseau, configurent les paramètres de mesure et acquièrent les valeurs de puissance à distance, tandis que le capteur reste installé à proximité du signal RF. Les mesures peuvent être surveillées et enregistrées sans avoir à déplacer le capteur ni à maintenir une connexion USB directe entre le point de mesure et l’ordinateur de l’opérateur. Cela permet de séparer le lieu de mesure RF du poste de contrôle tout en conservant une connexion RF courte au point de test.

Solution de mesure à distance de la puissance RF sur un réseau local (LAN)

La connectivité réseau permet au capteur de puissance de rester au point de mesure des fréquences radio tandis que le contrôle de l’instrument, les résultats de mesure et les commandes de test automatisées sont échangés avec un ordinateur situé à distance. Les ingénieurs connectent le capteur au réseau local (LAN), établissent la communication avec le système hôte et configurent l’acquisition via un logiciel de mesure compatible. Le capteur effectue localement des mesures de puissance moyenne tandis que les résultats de mesure sont transférés via le réseau à des fins de visualisation, d’enregistrement ou d’analyse approfondie. Le logiciel BenchVue pour wattmètre et capteur prend en charge le contrôle de l’instrument, l’enregistrement des données et les séquences de test automatisées, permettant ainsi aux ingénieurs de surveiller les mesures sans avoir à rester physiquement à proximité du point de test. Les fonctions de remise à zéro interne et d’étalonnage automatique facilitent encore davantage le fonctionnement à distance en réduisant le besoin d’intervention manuelle lors de la configuration de la mesure. Cette architecture est adaptée aux laboratoires décentralisés, aux installations distantes, aux systèmes de communication et aux satellites, ainsi qu’à d’autres environnements de test où le point de mesure RF et l’opérateur sont physiquement séparés, mais où un accès continu aux données de mesure de puissance est requis.

Voir le schéma fonctionnel de la solution de mesure à distance de la puissance RF sur un réseau local (LAN)

Voir le schéma fonctionnel de la solution de mesure à distance de la puissance RF sur un réseau local (LAN)

Découvrez les produits de notre solution de mesure de puissance RF sur réseau local à distance

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?