変調信号を用いたパワーアンプのテスト方法

ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

VNAでの変調信号によるパワーアンプのテスト

5G New Radio (NR)規格への準拠を保証するために変調信号でパワーアンプ (PA) をテストするには、広帯域で校正済みのベクトル信号生成と信号解析が必要です。ベクトルネットワークアナライザ (VNA)、ベクトル信号発生器 (VSG)、および複数の測定ソフトウェアアプリケーションを備えた単一のテストベッドにより、完全に校正された信号生成と解析が提供されます。

測定ソフトウェアアプリケーションにより、VNA上で正確な隣接チャネル電力比 (ACPR) と低い残留誤差ベクトル振幅 (EVM) 測定が可能になります。テスト中、エンジニアはテストセットアップの構成を変更することなく、複数の測定アプリケーションを操作します。

パワーアンプ用変調信号試験ソリューション

5G準拠のパワーアンプをテストするには、変調信号刺激が必要です。キーサイトのENA-Xネットワークアナライザ、MXG信号発生器、および変調歪みソフトウェアは、高忠実度測定に必要なベクトル校正済み広帯域信号を提供します。ENA-Xのポート1に内蔵されたアップコンバータは、MXGからの変調信号を最大44 GHzの周波数までアップコンバートします。ENA-Xの広いダイナミックレンジとベクトル誤差補正により、極めて低い残留テストセットEVMが実現され、テストシステムからの干渉なしにPAの性能を完全に把握できます。オプションの復調機能でEVMを測定します。MODソフトウェアは、スペクトル相関を用いて線形および非線形信号成分を分解し、PAを最大50%高速に特性評価します。

パワーアンプの線形性テストのデモを見る

当社のPA変調信号テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

パワーアンプのテストに関するFAQ

無線通信システムにおいて、パワーアンプ (PA) は、アンテナに必要なRF電力を供給するために送信チェーンの最終段に位置します。PAは、信号品質とバッテリー寿命に関して、通信サービスの品質を決定する上で重要な役割を果たします。

PAは、通信システムにおけるRFチェーンの品質に最も大きく貢献する要素でもあります。直交周波数分割多重 (OFDM) をデジタル変調方式に採用している最新の無線規格のように、ピーク対平均電力比 (PAPR) の高い信号を使用するシステムでは、リニアリティが極めて重要です。RFチェーンの非線形応答は、復調におけるエラーに直接影響を与え、ビットエラーレートの悪化につながります。さらに、非線形性はスペクトル再成長を引き起こし、他の帯域に干渉を発生させる可能性があるため、RFチェーンのリニアリティを維持することは無線通信の品質にとって不可欠です。 

はい、機器の構成を変更することなく、同じテストセットアップを使用できます。

はい、ENA-Xは様々なパワーアンプの線形および非線形特性を評価できます。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?