如何使用調變訊號測試功率放大器

ENA 向量網路分析儀
+ ENA 向量網路分析儀

在 VNA 上使用調變訊號測試功率放大器

使用調變訊號測試功率放大器 (PA),以確保符合 5G 新無線電 (NR) 標準,需要寬頻、經過校準的向量訊號產生與訊號分析。單一測試平台結合向量網路分析儀 (VNA)、向量訊號產生器 (VSG) 和多個量測軟體應用程式,可提供完全校準的訊號產生與分析。

量測軟體應用程式可在 VNA 上實現準確的鄰近通道功率比 (ACPR) 和低殘餘誤差向量幅度 (EVM) 量測。在測試期間,工程師可操作多個量測應用程式,而無需更改測試設定的組態。

功率放大器調變訊號測試解決方案

測試功率放大器以符合 5G 標準需要調變訊號激勵。Keysight ENA-X 網路分析儀、MXG 訊號產生器和調變失真軟體可提供高傳真度量測所需的向量校準寬頻訊號。ENA-X 埠 1 的整合式升頻轉換器可將來自 MXG 的調變訊號升頻轉換至最高 44 GHz 的頻率。ENA-X 的寬廣動態範圍和向量誤差校正可產生極低的殘餘測試設定 EVM,從而完整呈現 PA 的性能,而不會受到測試系統的干擾。使用選配的解調變功能量測 EVM — MOD 軟體可透過頻譜相關性分解線性與非線性訊號分量,將 PA 的特性分析速度提高達 50%。

觀看功率放大器線性度測試示範

探索我們 PA 調變訊號測試解決方案中的產品

相關應用案例

功率放大器測試常見問題

在無線通訊系統中,功率放大器 (PA) 位於傳輸鏈的最後一級,負責為天線提供所需的射頻功率。PA 在決定通訊服務的訊號品質和電池續航力方面扮演著重要角色。

PA 也是通訊系統中射頻鏈品質最重要的影響因素。線性度對於具有高蜂值平均功率比 (PAPR) 訊號的系統至關重要,例如採用正交分頻多工 (OFDM) 作為數位調變方案的現代無線標準。射頻鏈的非線性響應會直接影響解調變中的誤差,導致位元錯誤率不佳。此外,非線性會產生頻譜再生,導致其他頻段的干擾,因此維持射頻鏈的線性度對於無線通訊的品質至關重要。 

是的,可以使用相同的測試設定,而無需更改儀器組態。

是的,ENA-X 可以對各種功率放大器的線性與非線性行為進行特性分析。

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?