5G ベンチマーク方法

5G プラットフォーム
+ 5Gワイヤレステストプラットフォーム

実世界の条件をエミュレートした5Gデバイスのテスト

そのパフォーマンスをベンチマークするには、5Gデバイスを広範なネットワークセル構成と無線チャネル条件にさらす必要があります。ほとんどの義務付けられたテストプランは、簡素化されたRF伝搬および干渉条件を使用して、デバイスが実世界で遭遇するネットワーク構成とパラメータの一部のみをカバーしています。デバイスがフィールドでどのように機能するかを正確に評価するには、実際の信号伝搬と5G基地局のエミュレーションが必要です。

このエミュレーションにより、5Gデバイスを再現可能で現実的なモビリティシナリオに対してテストできます。実稼働ネットワークからの実世界ログをテストワークフローに追加することで、テストが実際のユーザーエクスペリエンスを反映していることを保証します。デバイスに負荷をかけ、要求の厳しい条件下での性能を検証するには、現場で測定された幾何学的チャネルモデル、大容量フェージングオプション、および特定のオペレーターネットワーク機能を再現するネットワークセル構成を使用します。

ソリューション5G

ユーザーエクスペリエンスを反映する様々なネットワークおよびチャネル条件をエミュレートすることにより、5Gデバイスのパフォーマンスをベンチマークします。キーサイトの5G仮想ドライブテストツールセットは、実世界のフィールド条件を使用して5Gデバイスのパフォーマンスを検証するラボテスト環境です。実世界の無線チャネル条件を特徴とするこのソリューションは、様々なモビリティシナリオ下での5Gデバイスのパフォーマンスを検証するために、現実的なテスト環境を再現します。

5Gデバイスのベンチマークのデモを見る

当社の5Gデバイスベンチマークソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?