何をお探しですか?
非地上系ネットワーク (NTN)
ユビキタス接続を実現する5Gおよび6G NTNのサポート
次世代NTNを実現
非地上系ネットワーク(NTN)のイノベーションを加速します。地上での衛星開発のリスクを低減し、速度を向上させ、宇宙空間での最適な性能を確保します。スムーズな打ち上げのために、RFエミッションを監視しながら信号干渉を検出・特定します。打ち上げ後には、NTN/衛星通信ネットワーク機器および無線コンポーネントの運用性能を測定します。
NTNとは何ですか?
非地上ネットワーク(NTN)は、衛星通信(SATCOM)と空中技術を統合することにより、従来の地上ネットワークを超えてワイヤレス接続を拡張します。これらは、低軌道、中軌道、静止軌道(LEO、MEO、GEO)の衛星と、高高度プラットフォーム(HAPS)およびドローンを組み込み、遠隔地やサービスが行き届いていない地域を含む、より広範なカバレッジを保証します。
5G非地上系ネットワーク (NTN) は、3GPP Release 17で大きく進歩しました。これは、静止軌道 (GEO) および低軌道 (LEO) ネットワークの両方をサポートする衛星および高高度プラットフォームに対する初期システムサポートを追加しました。Release 18では、より優れたチャネルモデル、より高い周波数サポート、LEOおよびGEO運用におけるモビリティとサービス継続性の向上などの機能強化がもたらされました。オペレーターは、5G NTNによるデバイス直接通信とバックホール接続を試験的に導入しており、地上ネットワークとの相互運用性を示しています。
今後、6Gはより高い周波数を使用し、AIベースのネットワークインテリジェンスを活用し、シームレスな衛星とデバイスの統合を可能にすることで、NTNをさらに強化します。これにより、信頼性、カバレッジが向上し、グローバルブロードバンド、精密追跡、ユニバーサルIoTなどの新しいアプリケーションが可能になり、遅延やリソース管理といった既存のNTN課題に対処します。
6G NTNが提供できるものとは?
5G NTNの基盤の上に構築され、研究者は、6G NTNがグローバル接続を大幅に改善できる機能をもたらすと構想しています。地上ネットワークの範囲を宇宙にまで広げるための新たな6G研究分野には、以下が含まれます。
- ネイティブ統合:6G NTNは、6Gアーキテクチャの不可欠な一部として最初から設計されています。
- デバイスへの直接接続:特殊なハードウェアなしでスマートフォンやウェアラブルデバイス向けの衛星アクセスを可能にします。
- AI強化型ネットワーキング:ビーム管理、モビリティ予測、動的スペクトル共有にAI/MLを活用します。
- 拡張されたユースケース:自動運転車、スマート農業、公共安全、遠隔産業運用におけるアプリケーション。
キーサイトのNTNソリューションをご覧ください。
WirelessPro 3GPP AIシミュレーションプラットフォーム
3GPP準拠モデルと高度なチャネルモデリングを活用することで、信頼性と再現性の高い設計検証を実現します。
UEエミュレーションRANソリューション
無線およびO-RANフロントホールインターフェースの両方で実際のネットワークトラフィックをエミュレートすることにより、エンドツーエンドの無線アクセスネットワーク (RAN) パフォーマンスを検証します。
NTNシミュレーションおよびエミュレーションプラットフォーム
多様なNTN展開シナリオ向けに、エンドツーエンドの物理層システムシミュレーションを実装します。
ワイヤレスアナライザ
相互運用性問題の複雑な原因を特定し、すべてのレイヤーにおける移動局またはUEと基地局間の相互作用を理解します。
Open RAN Studio
10 Gbpsから25 GbpsのフロントホールEthernetインタフェースを介して、O-RANトラフィックの構築、再生、キャプチャ、および測定を行います。
FieldFox・ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ
ベクトル・ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、オールインワン・コンビネーション・アナライザとして機能する堅牢なハンドヘルド・デバイスで、ベンチトップ機レベルの精度でネットワーク・コンポーネントの性能を検証できます。
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ
広範なスペクトラムを監視して連続的なRF信号取得を行い、過渡的または断続的なイベントを監視し、信号のキャプチャ、測定、表示を開始します。
UXM 5Gワイヤレステストプラットフォーム
ワークフロー全体のさまざまなテストケース用に設計されたチャンバーで、5G対応の工場用デバイスの性能をエアーで検証する。
NTNソリューションを見つける
NTNのイノベーションを加速させるには、次のことを実践しましょう
- 5G / 6G NTN伝送パスをシミュレートします。
- NTN基地局を検証します。
- NB-IoT、未変更の5G NR、5G Advanced、および6G NTNデバイスをテストします。
- ラボで非地上系ネットワークをエミュレートします。
NTN地上ソリューション
NTNスペースソリューション
NTNソフトウェアツール
NTNのリソース
-
「キーサイト・テクノロジーズと提携し、NB-NTNチップセット、モジュール、デバイスのエコシステム全体を解き放つ認証プログラムを加速できることを嬉しく思います。このパートナーシップは、当社の 、コネクティビティー、イノベーション、そして グローバルNTNリーダーとしての役割を確固たるものにするでしょう。"
Andrew Nuttal, CTO兼共同創業者, Skylo Technologies
-
「キーサイトのような主要パートナーとの透明モードおよび回生モードに対応した5G NR NTNソフトウェアフレームワークの検証と相互運用性は、5G NR NTN展開に対する高まる需要を満たすための迅速な進展を可能にする重要なマイルストーンです。」
ラジャット・カプール、キャップジェミニ・エンジニアリング、ソフトウェアフレームワーク責任者
-
「Spacetimeは、AI駆動のオーケストレーションにより衛星ネットワークと地上ネットワークを橋渡しすることで、5G NTNに革命をもたらしています。キーサイトの革新的なテストソリューションを当社のSpacetimeプラットフォームと統合することで、NTNの性能、効率、信頼性を向上させています。」
クリス・テイラー、Aalyria CEO
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?