WLANレシーバーレシーバー における最小EVMの測定方法

エキスパート・シグナル・アナライザー
+ Expertシグナル・アナライザ

2台のスペクトラム・アナライザを使用したWLAN被試験デバイスのEVM測定

信号をノイズフロアに近づけるような広帯域の変調帯域幅といった困難な条件下でWLAN受信機テストにおけるエラーベクトル振幅(EVM)を測定するには、アナライザのノイズ寄与を除去できるテストシステムが必要です。テストシステムは、被試験デバイス(DUT)から発生するノイズを、アナライザを含む測定システムの他の部分から分離する必要があります。

相互相関EVM (ccEVM) 技術において受信機として使用される2台のスペクトラム・アナライザは、同じ信号を独立して捕捉および復調し、受信機によって追加される無相関ノイズをキャンセルすることで、はるかに低いEVMを実現します。この方法は、WLAN受信機テスト、特に高周波数および広帯域幅アプリケーションにおいて、正確で信頼性の高いDUT EVM測定を提供します。

WLAN相互相関EVM試験ソリューション

WLANレシーバテストにおけるEVM測定では、DUTのEVMを大幅に低減するために、レシーバからの無相関ノイズ寄与をキャンセルする必要があります。キーサイトのWLAN ccEVMテスト・ソリューションは、XA5 SA6210A Expertシグナル・アナライザとN9077EM2E PathWave Xシリーズ・マルチタッチ・アプリケーション・ソフトウェアを組み合わせています。このテスト・システムは、両方のシグナル・アナライザで測定されたEVMを比較することで、DUTによって生成されたノイズと劣化に起因する真のEVMを算出し、DUTノイズを測定システムの残りの部分から分離します。これにより、単一のレシーバではこれまで不可能だった、非常に高精度なWLAN EVM測定が可能になります。

WLAN ccEVM測定のデモをご覧ください

当社のWLAN ccEVMテスト・ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?