Como medir o menor EVM no teste do receptor WLAN

Analisador de Sinais Especializado
+ Analisador de Sinais Especializado

Medição do EVM em um dispositivo WLAN em teste utilizando dois analisadores de espectro

A medição da magnitude do vetor de erro (EVM) em testes de receptores WLAN sob condições desafiadoras, como larguras de banda de modulação mais amplas que aproximam os sinais do piso de ruído, exige um sistema de teste que possa remover a contribuição do ruído do analisador. O sistema de teste precisa isolar o ruído proveniente do dispositivo em teste (DUT) do restante do sistema de medição, incluindo o analisador.

Dois analisadores de espectro usados como receptores na técnica de EVM com correlação cruzada (ccEVM) capturam e demodulam o mesmo sinal de forma independente e cancelam o ruído não correlacionado adicionado pelos receptores para obter um EVM muito menor. Esse método proporciona uma medição precisa e confiável da EVM do DUT em testes de receptores WLAN, especialmente em aplicações de frequência mais alta e largura de banda mais ampla.

Solução de teste EVM com correlação cruzada para redes WLAN

A medição do EVM em testes de receptores WLAN requer a supressão da contribuição de ruído não correlacionado proveniente dos receptores, a fim de obter um EVM significativamente menor para o DUT. A solução de teste ccEVM para WLAN da Keysight combina o analisador de sinais XA5 SA6210A Expert com o software de aplicativos multitoque PathWave X-Series N9077EM2E. O sistema de teste isola o ruído do DUT do restante do sistema de medição, comparando o EVM medido em ambos os analisadores de sinal para calcular o EVM real causado pelo ruído e pelas distorções geradas pelo DUT. Isso proporciona medições de EVM de WLAN altamente precisas, algo que antes não era possível com um único receptor.

Veja a demonstração de uma medição WLAN ccEVM

Conheça os produtos da nossa solução de teste WLAN ccEVM

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?