Como medir o espectro de RF de banda larga

Analisador de redes vetoriais de bancada N9048B Expert
+ Analisador de redes vetoriais profissional

Caracterização precisa de sinais de banda larga

Os sistemas de RF de banda larga introduzem uma complexidade significativa nas medições, pois os engenheiros precisam caracterizar sinais que ocupam amplas larguras de banda instantâneas, contêm múltiplas portadoras e, frequentemente, apresentam grandes variações na potência do sinal ao longo do tempo. Nesses ambientes, não basta simplesmente observar se há energia presente na banda. Os engenheiros precisam entender como os componentes espectrais se comportam ao longo da frequência, como sinais próximos interagem, se emissões fracas estão sendo mascaradas por outras mais fortes e como o comportamento do ruído de fundo afeta a confiança na medição. Isso torna a configuração do analisador crítica, uma vez que as escolhas relacionadas aos atributos do instrumento influenciam diretamente se o espectro medido reflete o verdadeiro ambiente de sinal.

Os analisadores de sinal modernos ajudam a enfrentar esses desafios ao combinar hardware de aquisição de alto desempenho com processamento digital de sinal avançado, o que melhora a visibilidade do comportamento espectral complexo. Ao otimizar os parâmetros de aquisição para o objetivo específico da medição, os engenheiros podem capturar informações de amplitude mais precisas, distinguir componentes de baixo nível do ruído e avaliar melhor a ocupação espectral em amplas regiões de frequência. Esses recursos são especialmente valiosos na validação de sinais de comunicações de banda larga, radar, satélite ou guerra eletrônica, onde eventos de curta duração, atividade em canais adjacentes e distorções sutis podem passar facilmente despercebidos.

Solução de medição de espectro de RF de banda larga

Realizar medições precisas do espectro de banda larga pode ser um desafio, exigindo a combinação de filtragem avançada, alta faixa dinâmica e configurações otimizadas de RBW e VBW em um fluxo de trabalho de medição flexível. Os analisadores de sinal de bancada da Keysight ajudam os engenheiros a caracterizar com precisão sinais multiportadora, distinguir emissões de baixo nível da atividade espectral circundante e avaliar o comportamento do sinal com maior confiança em larguras de banda amplas. Ao melhorar a visibilidade do conteúdo espectral, do desempenho do ruído de fundo e do comportamento das emissões, esses analisadores oferecem suporte a uma validação mais confiável do sistema de RF, um diagnóstico de problemas mais rápido e decisões de projeto mais bem fundamentadas em ambientes de teste exigentes.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de espectro de RF de banda larga

Como medir o diagrama de blocos do espectro de RF de banda larga

Conheça os produtos da nossa solução de medição de espectro de RF de banda larga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?