Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
P8827S CuSIMは、F1インターフェースを介してO-CUをエミュレートし、O-DUの機能性と性能を検証します。
Sub system simulated
O-Gnb, O-CU
Test types
O-DU northbound
Interfaces supported
F1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
CuSIMは、ミッドホールインターフェースを介したO-RAN O-DUの機能、性能、および適合性を検証するためのCUエミュレータです。高度にスケーラブルなCuSIMは、O-CUをエミュレートでき、アーキテクチャのスケーラビリティをテストしたいO-DUベンダーを対象としています。CuSIMは5Gスタンドアロン(SA)RAN構成を終端でき、エミュレートされた5Gコアを含んでいます。このソフトウェアのみのソリューション(ハードウェアはオプションで利用可能)は、RuSIM(キーサイトのUE/RUエミュレータ)とのラップアラウンドDUテスト構成、およびUeSIM(キーサイトのUEエミュレータ)とのラップアラウンドRU+DUテスト構成で組み合わせることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。