Choose a country or area to see content specific to your location
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
中國臺灣
尋找感興趣的產品?
Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。
高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。
自信整合。自信切換。自信量測。
我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。
各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。
無可用的篩選器
M9290A
M9290A CXA-M PXIe 訊號分析儀提供高達 26.5 GHz 的頻率範圍。 它的掃描模式和 FFT 模式,可協助您識別突波訊號和諧波。
Keysight M9260A 音頻分析儀提供超低的殘餘失真和高振幅準確度,可實現快速、高效能的音頻量測。 此外,M9260A 提供方便開發人員使用的驅動程式和指令,因此可輕鬆整合到任何與音頻相關的 PXI 測試系統中。
Keysight M9290A PXIe X 系列信號分析儀提供高達 26.5 GHz 的頻率範圍。 在同一儀器中提供豐富完整的功能,包括掃描模式和 FFT 模式,讓您能加速完成量測任務。
M9393A
Keysight M9393A 傳承是德科技先進的微波量測技術,其模組化架構讓您能根據自己的特定需求來客製最合適配置。
Keysight M9393A 向量訊號分析儀(VSA)採用 PXI 模組化設計,充分發揮是德科技的微波量測專業技術優勢。 Keysight M9393A 整合了核心訊號分析功能,以及透過硬體增強的速度和準確度,讓您能自訂系統,以滿足您的特定量測需求。
M9260A
M9260A 音頻分析儀專為快速、高效能的音頻量測和純音頻信號產生而設計,是高速量產測試的最佳選擇。
Keysight M9260A 音頻分析儀具有超低殘餘失真和高振幅準確度,可實現快速、高效能的音頻量測。 此外,M9260A 提供方便開發人員使用的驅動程式和指令,因此可輕鬆整合到任何與音頻相關的 PXI 測試系統中。