お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PCI EXPRESS®プロトコルソリューション
統合型高度なシグナルインテグリティーと優れた操作性のPCIe 5.0および6.0テストセットアップ
キーサイトのPCIeエキスパートによる信頼性の高いソリューション
PCI Express®技術は、ビデオやグラフィックなどの
高速データ転送が必要なシステムに広く実装されています。
キーサイトのPCIeプロトコルソリューションは、Compute Express Link(CXL)技術設計用にPCIeプロトコル・アナライザ、PCIeプロトコルエクセサイザおよびPCIeテストオートメーションを備えた完全なPCIe 5.0/6.0テストパスを提供します。 統合設計により、シグナルインテグリティを高め、優れた汎用性を提供します。
統合されたデザインの新しい
P5570A/P5573A PCIe 6.0プロトコル・アナライザおよびエクセサイザカードは、不安定な配線を心配することなくすぐに開始できる確かで信頼できるテストプラットフォームを提供します。
キーサイトのプロトコルソリューションは、現在および将来において、PCI Express設計のより迅速で信頼性の高いテストを可能にします。
- PCIe設計のデータリンク/トランザクション層の分析を提供
- PCIeすべての速度をサポート:2.5 GT/s、5.0 GT/s、8 GT/s、16 GT/s、32 GT/s、64 GT/s
- PCIeとCXL技術設計の検証時にPCIeルートコンプレックスとエンドポイントデバイスの両方をエミュレート
- ストリームライン化したフォームファクターにより、優れたシグナルインテグリティーを実現
最適なモデルの検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
キーサイトPCIe 6.0プロトコル・アナライザは、革新的な新しいCEMカード・フォーム・ファクターを通して、プロトコルデバッグと検証を再定義し、シグナルインテグリティーとイコライゼーションを大幅に改善し、被試験デバイスだけでなくシステムにも即座にリンクアップします。
P5573A PCIe 6.0プロトコル・エクセサイザは、柔軟に現実的なトラフィックを被試験デバイスに提供し、複雑なホストシステムとしてエミュレートすることもできます。
キーサイトのPCIe 5.0プロトコル・エクセサイザは、PCIeの設計検証の際、ルート・コンプレックス・デバイス、またはエンドポイントデバイスとして、エミュレーションにおいて優れた柔軟性を発揮します。
キーサイトのP5552A PCIe 5.0プロトコル・アナライザは、ラボベンチ環境で容易に利用できる新しいフォームファクターを導入し、優れたシグナルインテグリティでPCIeシステムの深いプロトコル解析を実現します。 物理層からトランザクション層までのデータの表示が簡単で、プロトコルエラーを検出したり、デバイス動作を検証したりできます。
The Keysight P5563B PCIe 6.0 Protocol Test Backplane provides a convenient means for testing PCIe 6.0 add-in cards with a self-contained portable and powered passive backplane. The P5563B provides power required for all combination of exerciser and analyzer with device under test.
次へ
プロトコルアナライザおよびエクセサイザの機能を拡張
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。