Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト LA5-class PCIeプロトコルアナライザは、PCIe通信に深い洞察をもたらし、高速データトラフィックを正確に捕捉、デコード、解析することを可能にします。これらのアナライザは、プロトコルレベルの問題を特定し、システム性能を検証し、複雑なPCIe設計におけるデバッグを加速するのに役立ちます。データトランザクション、タイミング、プロトコル準拠に関する包括的な可視性を提供することで、PCIeインターフェースを使用するデバイス間の通信を検証するのに役立ちます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
複数のPCIe世代(1.0〜6.0)およびCXLをサポートし、レガシーPCIeデバイスと次世代メモリおよびアクセラレータ技術の両方の検証を可能にします。
リアルタイム圧縮機能を備えた最大16 GBのトレースメモリを使用して、データ損失なしで拡張PCIeアクティビティをキャプチャします。これは、複雑なトランザクションの分析や断続的な問題のデバッグに最適です。
ホストシステムとデバイス間で観測される高速トラフィックに対するチャネル劣化を最小限に抑え、信号品質を最大化するように設計されています。
確実なブラケットマウントを備えたシングルカード設計により、ラボベンチ上での迅速で便利なセットアップと安定性が確保され、プロトタイプを保護し、テスト中の信号完全性を維持します。
Maximum data rate
64 GT/s
Protocols
PAM4
Standards
CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0
P5570A
キーサイトPCIe 6.0プロトコル・アナライザは、革新的な新しいCEMカード・フォーム・ファクターを通じて、プロトコルデバッグと検証を再定義し、シグナルインテグリティーとイコライゼーションを大幅に改善し、被試験デバイスだけでなくシステムにも即座にリンクアップします。
キーサイト P5570A PCIe 6.0 プロトコル・アナライザの新しいフォームファクターは、アナライザとインターポーザーの両方を1つの統合型デザインに統合し、接続を簡素化して、シグナルインテグリティを改善します。 大型シャーシのセットアップ、インターポーザーカードのバランシング動作、長く重いケーブルは不要になります。 この新しいデザインにより、ラボベンチのフットプリントを小さくすることができ、汎用性が大幅に向上します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
PCIeプロトコルアナライザは、PCIe接続デバイス間のデータトラフィックを捕捉・解析し、システム性能のデバッグ、検証、最適化を支援するために使用されます。これはPCIeプロトコルスタックへの深い可視性を提供し、ユーザーがトランザクション、リンク状態、レーン構成を監視し、リトライ、CRCエラー、プロトコル違反などのエラーを検出することを可能にします。このツールは、相互運用性の問題のトラブルシューティング、PCIe仕様への準拠の検証、および異なる世代やレーン幅にわたる帯域幅とレイテンシの分析に不可欠です。開発およびシステムテスト中にハードウェア、ファームウェア、および検証チームによって一般的に使用されます。
PCIeプロトコルアナライザにおいて内蔵イコライゼーションが重要なのは、損失や歪みによって信号品質が劣化する実世界のチャネルを介した高速信号の正確な捕捉と分析を可能にするためです。PCIeの速度が向上するにつれて(例:Gen4、Gen5、Gen6)、これらの影響を補償し、ノイズの多い信号や減衰した信号からクリーンなデータを回復するために、イコライゼーションが不可欠になります。イコライゼーションを統合することで、アナライザは外部信号調整を必要とせずに、シンボルを確実に解釈し、トラフィックをデコードできます。これにより、特に異なるケーブル長、コネクタ、またはボードレイアウトでテストする場合に、正確なプロトコル可視性が確保され、高速PCIeリンクのデバッグと検証にアナライザがより効果的になります。
自動化ソフトウェアは、反復作業の合理化、テストの一貫性の向上、および検証ワークフローの加速化によって、PCIeプロトコル解析において重要な役割を果たします。これにより、ユーザーは手動操作なしで、テスト設定の自動構成、特定のイベントのトリガ、データの捕捉、および複数のテスト・サイクルにわたる結果の解析を行うことができます。これは、一貫性と効率が不可欠な回帰テスト、長時間のストレス・テスト、およびコンプライアンス検証において特に価値があります。自動化は、より広範なテスト・フレームワークとの統合も可能にし、チームが開発サイクルの早い段階で問題を特定し、複雑なPCIeシステムにおけるデバッグ時間の短縮に役立ちます。