Imagem do sistema analisador de protocolo Keysight P5570A PCIe® 6.0, mostrando a placa de teste central conectada a dois módulos analisadores pretos por meio de vários cabos de alta velocidade.

Capture, decodifique e analise o tráfego PCIe com precisão

Os analisadores de protocolo PCIe da classe LA5 da Keysight fornecem uma visão profunda da comunicação PCIe, permitindo capturar, decodificar e analisar o tráfego de dados de alta velocidade com precisão. Esses analisadores ajudam a identificar problemas no nível do protocolo, validar o desempenho do sistema e acelerar a depuração em projetos PCIe complexos. Ao fornecer visibilidade abrangente das transações de dados, tempo e conformidade com o protocolo, eles ajudam a validar a comunicação entre dispositivos que usam a interface PCIe. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Amplo suporte a protocolos

Oferece suporte a várias gerações de PCIe (1.0 a 6.0) e CXL, permitindo a validação tanto de dispositivos PCIe tradicionais quanto de tecnologias de memória e aceleradores de última geração.

Grande memória de rastreamento

Capture atividades PCIe estendidas sem perda de dados usando até 16 GB de memória de rastreamento com compactação em tempo real, ideal para analisar transações complexas e depurar problemas intermitentes.

Equalização integrada

Projetado para minimizar as interferências de canal no tráfego de alta velocidade observado entre o sistema host e o seu dispositivo, maximizando a integridade do sinal.

Formato prático

O design de placa única com suportes de fixação seguros garante uma configuração rápida e prática, além de estabilidade na bancada do laboratório, protegendo os protótipos e mantendo a integridade do sinal durante os testes.

prod_image
  • Maximum data rate

    64 GT/s

  • Protocols

    PAM4

  • Standards

    CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

Configurações mais populares

Imagem do Analisador de Protocolo PCIe classe LA5, para PCIe 6.0
Analisador de protocolo PCIe classe LA5, para PCIe 6.0
Modelo
P5570A
Padrões
CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

Perguntas frequentes