如何驗證路由與交換

IxNetwork
+ IxNetwork

路由、收斂與轉發測試

工程師可以繞過待測裝置建構可重複的協定拓撲,並在特定條件下對控制平面與資料平面進行測試,藉此驗證路由和交換行為。首先,運用如中間系統到中間系統(IS-IS)、開放式最短路徑優先(OSPF)、增強型內部閘道路由協定(EIGRP)、路由資訊協定(RIP)和邊界閘道協定(BGP)等協定,來模擬路由芳鄰、建立協定連線,以及發布受控的路由集合。接著,在所學得的路徑上產生轉發流量,並調整路由規模、流量組合與協定活動,以重現目標網路環境。工程師亦可導入雙向轉發偵測(BFD)、路由震盪、連線變更與重新啟動事件,以建立可重複的收斂情境。

在每次執行期間,工程師可以在模擬網路保持運作的同時,追蹤協定狀態、路由數量、收斂行為、產出量、延遲、抖動以及封包結果。他們可以結合 IPv4 與 IPv6 流量、同時執行多個協定,並擴大路由或流量規模,以評估裝置在網路複雜度增加時的反應。當工作流程需要可重複的轉發或多播效能量測時,工程師也可以套用標準化的效能評測方法,包括 RFC 2544、RFC 2889 和 RFC 3918 測試。透過在多次執行之間保持拓撲、路由規模、流量負載、失敗事件和通過標準的一致性,團隊能夠在相同的路由與交換條件下比較軟體修訂版、組態和硬體變更。

路由與交換驗證解決方案

圍繞著待測裝置設定協定模擬、建立路由連線、發布受控路由,並在收集控制平面與資料平面量測數據的同時產生轉發流量。Keysight 的 IxNetwork 可大規模模擬路由與交換協定,包括 IS-IS、OSPF、EIGRP、RIP、內部邊界閘道協定(IBGP)和外部邊界閘道協定(EBGP),並支援選定錨定資產中所述的大型路由發布與真實網際網路路由表匯入。工程師可以加入雙向轉發偵測(BFD)、路由或連線震盪以及重新啟動序列,以測試失敗偵測與收斂行為,同時讓 IPv4 與 IPv6 協定變體及線速流量一同運作。IxNetwork 亦支援標準化的效能評測工作流程,例如 RFC 2544、RFC 2889 和 RFC 3918 QuickTests。工程師可以利用產生的協定狀態、路由規模、收斂時間、產出量、延遲、抖動和封包量測數據,在可重複的測試條件下比較路由與交換效能。

觀看我們路由與交換驗證解決方案的展示影片

探索我們路由與交換驗證解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?