라우팅 및 스위칭 검증 방법

IxNetwork
+ IxNetwork

라우팅, 수렴 및 포워딩 테스트

엔지니어는 테스트 대상 디바이스 주변에 재현 가능한 프로토콜 토폴로지를 구축하고 정의된 조건에서 제어 평면과 데이터 평면을 모두 구동하여 라우팅 및 스위칭 동작을 검증할 수 있습니다. 먼저 IS-IS(Intermediate System to Intermediate System), OSPF(Open Shortest Path First), EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), RIP(Routing Information Protocol), BGP(Border Gateway Protocol) 등의 프로토콜을 사용하여 라우팅 인접 라우터를 에뮬레이트하고, 프로토콜 세션을 설정하고, 제어된 경로 세트를 광고합니다. 그런 다음 학습된 경로를 가로질러 포워딩 트래픽을 생성하고 경로 규모, 트래픽 믹스 및 프로토콜 활동을 변경하여 대상 네트워크 환경을 재현합니다. 또한 엔지니어는 BFD(Bidirectional Forwarding Detection), 경로 플랩, 세션 변경 및 재시작 이벤트를 도입하여 재현 가능한 수렴 시나리오를 생성할 수 있습니다.

각 실행 중에 엔지니어는 에뮬레이트된 네트워크가 활성화된 상태에서 프로토콜 상태, 경로 수, 수렴 동작, 처리량, 지연 시간, 지터 및 패킷 결과를 추적할 수 있습니다. IPv4 및 IPv6 트래픽을 결합하고, 여러 프로토콜을 동시에 운영하며, 경로 또는 트래픽 규모를 늘려 네트워크 복잡성이 증가함에 따라 디바이스가 어떻게 응답하는지 평가할 수 있습니다. 또한 엔지니어는 워크플로에 재현 가능한 포워딩 또는 멀티캐스트 성능 측정이 필요할 때 RFC 2544, RFC 2889, RFC 3918 테스트를 포함한 표준화된 벤치마킹 방법을 적용할 수 있습니다. 토폴로지, 경로 규모, 트래픽 부하, 오류 이벤트 및 합격 기준을 실행 간에 일관되게 유지함으로써 팀은 동일한 라우팅 및 스위칭 조건에서 소프트웨어 리비전, 구성 및 하드웨어 변경 사항을 비교할 수 있습니다.

라우팅 및 스위칭 검증 솔루션

테스트 대상 디바이스 주변에서 프로토콜 에뮬레이션을 구성하고, 라우팅 세션을 설정하고, 제어된 경로를 광고하고, 제어 평면 및 데이터 평면 측정을 수집하면서 포워딩 트래픽을 생성합니다. 키사이트의 IxNetwork는 IS-IS, OSPF, EIGRP, RIP, IBGP(Internal Border Gateway Protocol), EBGP(External Border Gateway Protocol)를 비롯한 라우팅 및 스위칭 프로토콜을 대규모로 에뮬레이트하며, 선택된 앵커 자산에 설명된 대규모 경로 광고 및 실제 인터넷 라우팅 테이블 임포트를 지원합니다. 엔지니어는 BFD(Bidirectional Forwarding Detection), 경로 또는 세션 플래핑, 재시작 시퀀스를 추가하여 오류 감지 및 수렴 동작을 구동할 수 있으며, 이때 IPv4 및 IPv6 프로토콜 변형과 회선 속도 트래픽이 함께 작동합니다. 또한 IxNetwork는 RFC 2544, RFC 2889 및 RFC 3918 퀵테스트와 같은 표준화된 벤치마킹 워크플로를 지원합니다. 엔지니어는 결과로 생성되는 프로토콜 상태, 경로 규모, 수렴 시간, 처리량, 지연 시간, 지터 및 패킷 측정을 사용하여 재현 가능한 테스트 조건에서 라우팅 및 스위칭 성능을 비교할 수 있습니다.

라우팅 및 스위칭 검증 솔루션 데모 비디오 보기

라우팅 및 스위칭 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

라우팅 및 스위칭 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?