Como validar o roteamento e a comutação

IxNetwork
+ IxNetwork

Testes de roteamento, convergência e encaminhamento

Os engenheiros podem validar o comportamento de roteamento e comutação criando topologias de protocolo repetíveis em torno do dispositivo em teste e testando tanto o plano de controle quanto o plano de dados sob condições definidas. Comece emulando vizinhos de roteamento, estabelecendo sessões de protocolo e anunciando conjuntos de rotas controladas com protocolos como Intermediate System to Intermediate System (IS-IS), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Routing Information Protocol (RIP) e Border Gateway Protocol (BGP). Em seguida, gere tráfego de encaminhamento pelas rotas aprendidas e varie a escala das rotas, a composição do tráfego e a atividade dos protocolos para reproduzir o ambiente de rede alvo. Os engenheiros também podem introduzir a Detecção Bidirecional de Encaminhamento (BFD), flutuações de rota, alterações de sessão e eventos de reinicialização para criar cenários de convergência repetíveis.

Durante cada execução, os engenheiros podem monitorar o estado do protocolo, o número de rotas, o comportamento de convergência, a taxa de transferência, a latência, o jitter e os resultados dos pacotes enquanto a rede emulada permanece ativa. Eles podem combinar tráfego IPv4 e IPv6, operar vários protocolos ao mesmo tempo e aumentar a escala de rotas ou de tráfego para avaliar como o dispositivo responde à medida que a complexidade da rede aumenta. Os engenheiros também podem aplicar métodos padronizados de benchmarking, incluindo os testes RFC 2544, RFC 2889 e RFC 3918, quando o fluxo de trabalho exigir medições repetíveis de desempenho de encaminhamento ou multicast. Ao manter a topologia, a escala de rotas, a carga de tráfego, os eventos de falha e os critérios de aprovação consistentes entre as execuções, as equipes podem comparar revisões de software, configurações e alterações de hardware nas mesmas condições de roteamento e comutação.

Solução de validação de roteamento e comutação

Configure a emulação de protocolos em torno do dispositivo em teste, estabeleça sessões de roteamento, anuncie rotas controladas e gere tráfego de encaminhamento enquanto coleta medições do plano de controle e do plano de dados. O IxNetwork da Keysight emula protocolos de roteamento e comutação em escala, incluindo IS-IS, OSPF, EIGRP, RIP, Protocolo de Gateway de Fronteira Interno (IBGP) e Protocolo de Gateway de Fronteira Externo (EBGP), e oferece suporte a grandes anúncios de rotas e importações reais de tabelas de roteamento da Internet descritas no ativo âncora selecionado. Os engenheiros podem adicionar Detecção de Encaminhamento Bidirecional (BFD), flutuação de rotas ou sessões e sequências de reinicialização para testar a detecção de falhas e o comportamento de convergência, enquanto variantes dos protocolos IPv4 e IPv6 e tráfego na taxa de linha operam em conjunto. O IxNetwork também oferece suporte a fluxos de trabalho padronizados de benchmarking, como os QuickTests das RFC 2544, RFC 2889 e RFC 3918. Os engenheiros podem usar as medições resultantes de estado do protocolo, escala de rotas, tempo de convergência, taxa de transferência, latência, jitter e pacotes para comparar o desempenho de roteamento e comutação em condições de teste repetíveis.

Assista ao vídeo de demonstração da nossa solução de validação de roteamento e comutação

Conheça os produtos da nossa solução de validação de roteamento e comutação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?