Wie man Routing und Switching validiert

IxNetwork
+ IxNetwork

Routing-, Konvergenz- und Weiterleitungstests

Ingenieure können das Routing- und Switching-Verhalten validieren, indem sie reproduzierbare Protokolltopologien um das zu testende Gerät aufbauen und sowohl die Steuerungs- als auch die Datenebene unter definierten Bedingungen testen. Zunächst werden Routing-Nachbarn emuliert, Protokollsitzungen eingerichtet und kontrollierte Routensätze mit Protokollen wie IS-IS, OSPF, EIGRP, RIP und BGP bekanntgegeben. Anschließend wird Weiterleitungsverkehr über die erlernten Pfade generiert und Routenumfang, Verkehrsmix und Protokollaktivität variiert, um die Zielnetzwerkumgebung nachzubilden. Ingenieure können außerdem BFD (Bidirectional Forwarding Detection), Routen-Flaps, Sitzungsänderungen und Neustartereignisse einführen, um reproduzierbare Konvergenzszenarien zu erstellen.

Während jedes Testlaufs können Ingenieure Protokollstatus, Routenanzahl, Konvergenzverhalten, Durchsatz, Latenz, Jitter und Paketverarbeitungsergebnisse verfolgen, solange das emulierte Netzwerk aktiv bleibt. Sie können IPv4- und IPv6-Verkehr kombinieren, mehrere Protokolle gleichzeitig betreiben und die Routen- oder Verkehrsskalierung erhöhen, um zu bewerten, wie das Gerät auf zunehmende Netzwerkkomplexität reagiert. Ingenieure können außerdem standardisierte Benchmarking-Methoden anwenden, darunter die Tests nach RFC 2544, RFC 2889 und RFC 3918, wenn der Workflow wiederholbare Messungen der Weiterleitungs- oder Multicast-Performance erfordert. Indem Topologie, Routenskalierung, Verkehrslast, Fehlerereignisse und Erfolgskriterien zwischen den Testläufen konsistent gehalten werden, können Teams Software-Revisionen, Konfigurationen und Hardware-Änderungen unter denselben Routing- und Switching-Bedingungen vergleichen.

Validierungslösung für Routing und Switching

Konfigurieren Sie die Protokollemulation rund um das zu testende Gerät, richten Sie Routing-Sitzungen ein, geben Sie kontrollierte Routen bekannt und generieren Sie Weiterleitungsverkehr, während Sie gleichzeitig Messungen der Steuerungs- und Datenebene erfassen. Keysights IxNetwork emuliert Routing- und Switching-Protokolle in großem Umfang, darunter IS-IS, OSPF, EIGRP, RIP, Internal Border Gateway Protocol (IBGP) und External Border Gateway Protocol (EBGP). Es unterstützt umfangreiche Routenankündigungen und den Import realer Internet-Routingtabellen, wie im ausgewählten Anker-Asset beschrieben. Ingenieure können Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Routen- oder Sitzungsflapping und Neustartsequenzen hinzufügen, um Fehlererkennung und Konvergenzverhalten zu testen, während IPv4- und IPv6-Protokollvarianten sowie Datenverkehr mit Leitungsgeschwindigkeit parallel laufen. IxNetwork unterstützt außerdem standardisierte Benchmarking-Workflows wie RFC 2544, RFC 2889 und RFC 3918 QuickTests. Ingenieure können den resultierenden Protokollstatus, die Routenskalierung, die Konvergenzzeit, den Durchsatz, die Latenz, den Jitter und die Paketmessungen nutzen, um die Routing- und Switching-Leistung unter reproduzierbaren Testbedingungen zu vergleichen.

Sehen Sie sich das Demo-Video unserer Lösung zur Validierung von Routing und Switching an.

Entdecken Sie Produkte in unserer Routing- und Switching-Validierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?