Wie man Ethernet-FEC-Fehler behebt

Multiraten-Testsysteme
+ Multiraten-Testsysteme

Ethernet FEC-Fehlerbehebung

Für die Fehlersuche bei der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) wird ein Multiraten-Ethernet-Testaufbau benötigt, der mit dem zu testenden Transceiver, Kupferkabel, Retimer oder der Siliziumschnittstelle verbunden ist. Der Aufbau führt Ethernet-Datenverkehr aus und erfasst dabei Bitfehlerrate, Statistiken auf Lane-Ebene, Symbolfehlerdichte der Vorwärtsfehlerkorrektur, Burst-Toleranz und Margendaten über die aktiven Lanes.

Der Test vergleicht das Fehlerverhalten über verschiedene Datenkanäle und die Zeit, um festzustellen, ob Fehler zufällig, stoßweise, auf einen einzelnen Datenkanal beschränkt oder mit einem bestimmten Schnittstellenpfad korreliert sind. Ingenieure nutzen die resultierende Fehlerverteilung und die Messungen auf Datenkanalebene, um schwache optische Pfade, mangelhafte Kupferverbindungen, Instabilitäten des Retimers oder die Empfindlichkeit des geräteseitigen Empfängers zu identifizieren.

Ethernet FEC Debug-Lösung

Führen Sie den Test durch, indem Sie Ethernet-Datenverkehr generieren und gleichzeitig das Verhalten der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) in Echtzeit auf Symbol-, Lane- und Paketebene überwachen. Das Multirate-Testsystem von Keysight kombiniert PAM4-Bitfehlerratenmessungen (BER), Echtzeit-FEC-Analyse und die Generierung von Layer-1- bis Layer-2-Datenverkehr über Multirate-Ethernet-Schnittstellen. Das System liefert BER-, FEC- und Paketstatistiken über Lanes und Ports hinweg, sodass Ingenieure das Fehlerverhalten entlang des gesamten Signalwegs vergleichen können. Die Korrelation dieser Messungen hilft, Schwachstellen, lanespezifische Beeinträchtigungen und Retimer-bezogene Probleme während der Ethernet-Validierung zu identifizieren.

Siehe Blockdiagramm der Ethernet-FEC-Debug-Lösung

Ethernet FEC Debug-Lösung

Entdecken Sie Produkte in unserer Ethernet FEC Debug-Lösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für das Ethernet-FEC-Debugging

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?