Como depurar erros de FEC na Ethernet

Sistemas de teste multirate
+ Sistemas de teste multirrate

Depuração de erros FEC na Ethernet

A depuração da correção de erros de transmissão (FEC) requer uma configuração de teste de Ethernet multirate conectada ao transceptor, ao cabo de cobre, ao retimer ou à interface de silício em teste. A configuração executa tráfego de Ethernet enquanto coleta dados sobre a taxa de erros de bits, estatísticas no nível da pista, densidade de erros de símbolos da correção de erros de transmissão, tolerância a rajadas e margem nas pistas ativas.

O teste compara o comportamento dos erros entre as pistas e ao longo do tempo para identificar se os erros são aleatórios, ocorrem em surtos, estão localizados em uma única pista ou estão correlacionados com um caminho de interface específico. Os engenheiros utilizam a distribuição de erros resultante e as medições no nível das pistas para isolar caminhos ópticos fracos, interconexões de cobre com desempenho marginal, instabilidade do retimador ou sensibilidade do receptor no lado do dispositivo.

Solução de depuração de FEC para Ethernet

Realize o teste gerando tráfego Ethernet enquanto monitora o comportamento da correção de erros prospectiva em tempo real nos níveis de símbolo, lane e pacote. O Sistema de Teste Multirate da Keysight combina medições da taxa de erros de bits (BER) com modulação de amplitude de pulso de quatro níveis (PAM4), análise em tempo real da correção de erros prospectiva e geração de tráfego da Camada 1 à Camada 2 em interfaces Ethernet multirate. O sistema fornece a taxa de erros de bits (BER), a correção de erros avançada (FEC) e estatísticas de pacotes em todas as pistas e portas, para que os engenheiros possam comparar o comportamento dos erros ao longo de todo o caminho do sinal. A correlação dessas medições ajuda a isolar elos fracos, comprometimentos específicos de pista e problemas relacionados ao retimador durante a validação da Ethernet.

Veja o diagrama de blocos da solução de depuração de FEC para Ethernet

Solução de depuração de FEC para Ethernet

Conheça os produtos da nossa solução de depuração de FEC para Ethernet

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para depuração de FEC na Ethernet

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?