Como realizar testes de carga em interconexões Ethernet

Sistemas de teste multirate
+ Sistemas de teste multirrate

Testes de carga da Ethernet de Camada 1

Os testes de estresse de Ethernet da Camada 1 exigem uma plataforma de teste de tráfego em várias velocidades e de taxa de erros de bits conectada ao transceptor óptico, ao cabo de cobre, ao caminho do retimador ou à interface de silício em teste. A configuração submete o link a velocidades de Ethernet alvo enquanto coleta estatísticas de taxa de erros de bits, correção de erros de transmissão, pacotes e no nível das pistas em todas as pistas ativas.

O teste executa padrões de tráfego cronometrados ou de longa duração, enquanto monitora a densidade de erros de símbolos na correção de erros prospectiva e o comportamento dos erros em rajadas. Os engenheiros utilizam a distribuição de erros resultante, a margem de canal e os resultados de aprovação/reprovação para identificar pontos fracos, sensibilidade térmica, falhas intermitentes nos canais e rajadas de erros que podem não aparecer durante verificações funcionais de curta duração.

Solução para teste de estresse de interconexão Ethernet

Realize o teste executando um teste de tráfego Ethernet cronometrado ou de longa duração e um teste de taxa de erros de bits, enquanto monitora o comportamento de erros no nível da pista e as estatísticas de correção de erros prospectiva. A solução utiliza sistemas de teste multirate da Keysight para validar links Ethernet de 50GE a 800GE com sinalização de quatro níveis por modulação de amplitude de pulso, análise da taxa de erros de bits, análise em tempo real da correção de erros prospectiva e geração de tráfego da Camada 1 à Camada 2. A plataforma suporta interfaces de interconexão OSFP800, QSFP-DD e coaxiais e ajuda os engenheiros a avaliar transceptores ópticos, interconexões de cobre, retimers e dispositivos de silício sem a necessidade de recabeamento repetido ou remapeamento de pistas.

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de estresse de interconexão Ethernet

Solução para teste de estresse de interconexão Ethernet

Conheça os produtos da nossa solução de teste de estresse para interconexão Ethernet

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para o teste de estresse de interconexão Ethernet

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?