イーサネット相互接続のストレステスト方法

マルチレートテストシステム
+ マルチレート・テスト・システム

レイヤー 1 イーサネット・ストレス・テスト

レイヤー 1 イーサネット・ストレス・テストには、テスト対象の光トランシーバ、銅線ケーブル、リタイマーパス、またはシリコンインターフェースに接続された、マルチスピード・トラフィックおよびビット誤り率テスト・プラットフォームが必要です。このセットアップにより、ターゲットのイーサネット速度でリンクを動作させながら、アクティブレーン全体でビット誤り率、前方誤り訂正、パケット、およびレーンレベルの統計情報を収集します。

このテストでは、前方誤り訂正のシンボル誤り密度やバーストエラー動作を監視しながら、時間指定または長時間のトラフィックパターンを実行します。エンジニアは、得られたエラー分布、レーンマージン、合否結果を使用して、短期的な機能チェックでは現れない可能性のある、弱いリンク、熱感度、間欠的なレーン障害、およびエラーバーストを切り分けます。

イーサネット相互接続ストレステストソリューション

レーンレベルのエラー動作と前方誤り訂正の統計情報を監視しながら、時間指定または長時間のイーサネット・トラフィックおよびビット誤り率テストを実行してテストを実施します。このソリューションは、キーサイトのマルチレート・テスト・システムを使用して、パルス振幅変調 4 レベル信号伝送、ビット誤り率解析、リアルタイム前方誤り訂正解析、レイヤー 1 ~ レイヤー 2 トラフィック生成を備えた 50GE から 800GE までのイーサネット・リンクを検証します。このプラットフォームは、OSFP800、QSFP-DD、および同軸インターコネクト・インターフェースをサポートしており、エンジニアは、ケーブルの再接続やレーンの再マッピングを繰り返すことなく、光トランシーバ、銅線インターコネクト、リタイマー、シリコンデバイスを評価できます。

イーサネット・インターコネクト・ストレス・テスト・ソリューションのブロック図を見る

イーサネット相互接続ストレステストソリューション

イーサネット・インターコネクト・ストレス・テスト・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?