イーサネットのFECエラーのデバッグ方法

マルチレートテストシステム
+ マルチレート・テスト・システム

イーサネットFECエラーデバッグ

前方誤り訂正(FEC)のデバッグでは、テスト対象のトランシーバー、銅線ケーブル、リタイマー、またはシリコンインターフェースに接続されたマルチレートのイーサネットテストセットアップが必要です。このセットアップにより、イーサネットトラフィックを実行しながら、ビットエラー率、レーンレベルの統計、前方誤り訂正シンボルエラー密度、バースト耐性、マージンデータをアクティブなレーン全体で収集します。

テストでは、レーン間および時間経過に伴うエラーの動作を比較し、エラーがランダムであるか、バースト的であるか、特定のレーンに局限されているか、あるいは特定のインターフェースパスと相関しているかを特定します。エンジニアは、得られたエラー分布とレーンレベルの測定値を使用して、弱い光パス、マージナルな銅線相互接続、リタイマーの不安定性、またはデバイス側の受信感度を切り分けます。

イーサネット FEC デバッグソリューション

シンボル、レーン、およびパケットレベルで前方誤り訂正の動作をリアルタイムで監視しながらイーサネットトラフィックを生成し、テストを実行します。キーサイトのマルチレートテストシステムは、パルス振幅変調4値(PAM4)のビットエラー比(BER)測定、リアルタイムの前方誤り訂正解析、およびマルチレートイーサネットインターフェース全体のレイヤ1〜レイヤ2トラフィック生成を組み合わせたものです。このシステムは、レーンおよびポート全体のビットエラー比(BER)、前方誤り訂正(FEC)、およびパケット統計を提供するため、エンジニアは信号パス全体のエラー動作を比較できます。これらの測定値を相関させることにより、イーサネットの検証中に、脆弱なリンク、レーン固有の障害、およびリタイマーに関連する問題の切り分けが可能になります。

イーサネットFECエラーデバッグソリューションのブロック図を見る

イーサネット FEC デバッグソリューション

イーサネットFECエラーデバッグソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?