如何使用低通濾波功能對變頻器輸出進行故障診斷

便攜式萬用電錶
+ 可攜式電錶

正確量測變頻器輸出

變頻器透過調整輸出電壓和頻率來匹配負載需求,以提高馬達效率,但其輸出並非純弦波。相反地,變頻器會產生基於 PWM 的波形,其中包含高頻切換元件,這會使交流電壓量測變得複雜,並使故障診斷結果更難以準確判讀。

當技術人員使用標準電錶設定量測變頻器輸出時,切換內容可能會扭曲顯示的讀值,並遮蔽基頻輸出。一種可降低不必要高頻內容的量測方法,有助於產生更可靠的結果,提高故障診斷的信心,並支援現場更準確的維護和診斷決策。

低通濾波器 VFD 故障排除解決方案

對變頻器 (VFD) 輸出上的交流電壓進行故障診斷可能很困難,因為高頻切換內容會扭曲讀值,並使基頻輸出更難以判讀。Keysight 透過專為工業電氣故障診斷設計的可攜式電錶來解決此挑戰,其中包括低通濾波功能,可在交流電壓檢查期間抑制不必要的脈衝寬度調變 (PWM) 雜訊。這有助於技術人員擷取更能反映實際變頻器輸出狀況的讀值。在嚴苛的馬達驅動環境中,更精確的量測可以加快故障隔離、提高維護信心並減少誤判。Keysight 手持式數位電錶 (DMM) 還支援現場作業,具備堅固的結構、IP67 防護等級、CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全等級、Vsense 和長電池續航力。

查看低通變頻器故障診斷解決方案的方塊圖

如何透過低通濾波器方塊圖排除變頻驅動器輸出故障

探索我們的低通變頻器故障診斷解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?