如何驗證變流器功率相容性

不可或缺的三相交流電源供應器
+ Essential 三相交流電源供應器

模擬真實的變流器電源條件

電器相容性驗證需要產生可程式化的變流器式交流電源條件,同時在非理想電源環境下監控電器運作。測試設定必須支援使用者自訂波形產生、諧波疊加、漣波模擬,以及可程式化電壓和頻率控制。這些功能可讓工程師重現實際的變流器輸出條件,並評估電器在各種電源品質情境下的相容性。

驗證過程包含施加自訂變流器波形,同時監控電器響應、波形完整性、諧波失真和電壓行為。準確的結果取決於精準的波形產生、穩定的頻率與振幅控制,以及真實重現變流器產生的電源特性。整合式波形儲存與呼叫、高達第 19 次諧波的諧波編輯,以及電源分析功能,能有效且重複地驗證電器在變流器電源條件下的運作狀況。

變流器諧波驗證解決方案

在變流器電源條件下進行電器相容性測試時,需要產生具備可程式化諧波失真與波形變化的受控非理想交流波形。本解決方案結合了 Keysight Essential 三相交流電源供應器以及諧波與汽車軟體,以模擬變流器產生的電源條件並驗證電器行為。Keysight Essential 三相交流電源供應器提供高達 5 kHz 的輸出頻率、每部單機 3 kVA 至 18 kVA 的功率容量,並支援 256 種內建使用者自訂波形。該軟體平台讓工程師能夠建立並編輯自訂波形,且具有高達第 19 次諧波的可程式化諧波振幅和相位設定。整合式波形預覽、波形呼叫、漣波產生和諧波分析功能,可讓工程師在先進的變流器電源環境中,有效且重複地驗證電器的運作與可靠度。

變流器諧波驗證解決方案方塊圖

系統方塊圖——如何驗證逆變器功率相容性

探索適用於我們變流器諧波驗證解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?