インバータの出力互換性を確認する方法

必須の三相交流電源
+ Essential 三相AC電源

実際のインバータ電源条件のシミュレーション

電気機器の互換性検証には、非理想的な電源環境における機器の動作をモニタリングしながら、プログラマブルなインバータベースの交流電源条件を生成する必要があります。テスト・セットアップは、ユーザー定義の波形生成、高調波重畳、リップルシミュレーション、およびプログラマブルな電圧・周波数制御をサポートしている必要があります。これらの機能により、エンジニアは現実的なインバータ出力条件を再現し、さまざまな電源品質シナリオにおける機器の互換性を評価することができます。

検証プロセスには、機器の応答、波形の整合性、高調波歪み、および電圧挙動をモニタリングしながら、カスタマイズされたインバータ波形を印加することが含まれます。正確な結果は、精密な波形生成、安定した周波数・振幅制御、およびインバータで生成される電源特性の現実的な再現に依存します。統合された波形の保存と呼び出し、最大19次高調波までの高調波編集、および電力解析機能により、インバータ電源条件下での機器動作の効率的かつ再現性のある検証が可能になります。

インバータ高調波検証ソリューション

インバータ電源条件下での機器互換性テストでは、プログラム可能な高調波歪みと波形変動を伴う、制御された非理想的な交流波形の生成が求められます。このソリューションは、Keysight Essential 三相交流電源(高調波・車載用ソフトウェア搭載)を組み合わせることで、インバータで生成される電源条件をシミュレートし、機器の動作を検証します。Keysight Essential 三相交流電源は、最大5 kHzの出力周波数、1台あたり3 kVA〜18 kVAの電力容量を提供し、256種類の内蔵ユーザー定義波形をサポートしています。ソフトウェアプラットフォームにより、エンジニアは最大19次高調波までのプログラム可能な高調波振幅および位相設定を使用して、カスタム波形を作成および編集できます。統合された波形プレビュー、波形呼び出し、リップル生成、および高調波解析機能により、高度なインバータ電源環境下における機器の動作と信頼性の効率的かつ再現性のある検証が可能になります。

インバータ高調波検証ソリューションのブロック図

ブロック図 - インバータの電力互換性を検証する方法

インバータ高調波検証ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?