Wie man die Leistungskompatibilität von Wechselrichtern überprüft

Essential Dreiphasen-Wechselstromversorgungen
+ Essential Dreiphasen-Wechselstromversorgungen

Simulation realer Wechselrichter-Leistungsbedingungen

Die Validierung der Kompatibilität elektrischer Geräte erfordert die Erzeugung programmierbarer, wechselrichterbasierter Wechselstrombedingungen bei gleichzeitiger Überwachung des Gerätebetriebs unter nicht idealen Strombedingungen. Der Testaufbau muss die benutzerdefinierte Wellenformerzeugung, die Oberwellenüberlagerung, die Welligkeitssimulation sowie die programmierbare Spannungs- und Frequenzregelung unterstützen. Diese Funktionen ermöglichen es Ingenieuren, realistische Wechselrichter-Ausgangsbedingungen zu simulieren und die Gerätekompatibilität in verschiedenen Stromqualitätsszenarien zu bewerten.

Der Validierungsprozess umfasst die Anwendung kundenspezifischer Wechselrichter-Wellenformen bei gleichzeitiger Überwachung des Geräteverhaltens, der Wellenformintegrität, der Oberwellenverzerrung und des Spannungsverhaltens. Genaue Ergebnisse hängen von einer präzisen Wellenformerzeugung, einer stabilen Frequenz- und Amplitudenregelung sowie einer realistischen Wiedergabe der vom Wechselrichter erzeugten Leistungscharakteristik ab. Integrierte Funktionen zur Wellenformspeicherung und -abfrage, Oberwellenbearbeitung bis zur 19. Harmonischen und Leistungsanalyse ermöglichen eine effiziente und reproduzierbare Validierung des Gerätebetriebs unter Wechselrichterbedingungen.

Lösung zur Validierung von Wechselrichter-Oberschwingungen

Die Kompatibilitätsprüfung von Haushaltsgeräten unter Wechselrichterbedingungen erfordert die Erzeugung kontrollierter, nicht idealer Wechselstromwellenformen mit programmierbarer Oberwellenverzerrung und Wellenformvariation. Die Lösung kombiniert die Keysight-Technologie. Essential Dreiphasen-Wechselstromquelle mit Oberwellen- und Automobilsoftware zur Simulation von Wechselrichter-erzeugten Strombedingungen und zur Validierung des Geräteverhaltens. Keysight Essential Die dreiphasige Wechselstromquelle bietet Ausgangsfrequenzen bis zu 5 kHz, eine Leistung von 3 kVA bis 18 kVA pro Einheit und unterstützt 256 integrierte, benutzerdefinierte Wellenformen. Die Softwareplattform ermöglicht es Ingenieuren, benutzerdefinierte Wellenformen mit programmierbaren Oberwellenamplituden- und Phaseneinstellungen bis zur 19. Oberwelle zu erstellen und zu bearbeiten. Integrierte Funktionen zur Wellenformvorschau und -speicherung, zur Erzeugung von Restwelligkeit und zur Oberwellenanalyse ermöglichen eine effiziente und reproduzierbare Validierung des Gerätebetriebs und der Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Wechselrichterbedingungen.

Blockdiagramm der Lösung zur Validierung von Wechselrichteroberwellen

Blockdiagramm – So überprüfen Sie die Leistungskompatibilität von Wechselrichtern

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Validierung von Wechselrichter-Oberschwingungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?