Como verificar a compatibilidade de potência do inversor

Fontes de alimentação trifásicas essenciais de corrente alternada
+ Fontes de alimentação trifásicas essenciais de corrente alternada

Simular condições reais de potência do inversor

A validação da compatibilidade de aparelhos elétricos requer a geração de condições de energia CA com base em inversores programáveis, ao mesmo tempo em que se monitora o funcionamento do aparelho em ambientes de energia não ideais. A configuração de teste deve permitir a geração de formas de onda definidas pelo usuário, a sobreposição de harmônicas, a simulação de ondulação e o controle programável de tensão e frequência. Esses recursos permitem que os engenheiros reproduzam condições realistas de saída do inversor e avaliem a compatibilidade do aparelho em uma variedade de cenários de qualidade de energia.

O processo de validação envolve a aplicação de formas de onda personalizadas do inversor, enquanto se monitora a resposta do aparelho, a integridade da forma de onda, a distorção harmônica e o comportamento da tensão. Resultados precisos dependem da geração precisa de formas de onda, do controle estável de frequência e amplitude e da reprodução realista das características de potência geradas pelo inversor. Os recursos integrados de armazenamento e recuperação de formas de onda, edição de harmônicas até a 19ª harmônica e análise de potência permitem uma validação eficiente e repetível do funcionamento do aparelho sob condições de alimentação do inversor.

Solução de validação de harmônicos para inversores

Os testes de compatibilidade de aparelhos em condições de alimentação por inversor exigem a geração de formas de onda CA não ideais e controladas, com distorção harmônica e variação de forma de onda programáveis. A solução combina a Fonte de Alimentação CA Trifásica Essential da Keysight com os softwares Harmonic e Automotive para simular condições de alimentação geradas por inversor e validar o comportamento dos aparelhos. A fonte de alimentação CA trifásica Essential da Keysight oferece frequências de saída de até 5 kHz, capacidade de potência de 3 kVA a 18 kVA por unidade e suporte para 256 formas de onda integradas definidas pelo usuário. A plataforma de software permite que os engenheiros criem e editem formas de onda personalizadas com configurações programáveis de amplitude e fase harmônicas até a 19ª harmônica. Recursos integrados de visualização prévia de formas de onda, recuperação de formas de onda, geração de ondulação e análise de harmônicas permitem a validação eficiente e repetível da operação e da confiabilidade dos aparelhos em ambientes avançados de energia de inversor.

Diagrama de blocos da solução de validação de harmônicas do inversor

Diagrama de blocos – Como validar a compatibilidade de potência do inversor

Conheça os produtos da nossa solução de validação de harmônicas para inversores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?