Cómo solucionar problemas en la salida de un variador de frecuencia con filtrado de paso bajo

Multímetro portátil
+ Multímetro portátil

Medir correctamente la salida del variador de frecuencia

Los variadores de frecuencia mejoran la eficiencia de los motores ajustando la tensión y la frecuencia de salida para adaptarlas a la demanda de la carga, pero su salida no es una onda sinusoidal pura. En su lugar, el variador genera una forma de onda basada en PWM con componentes de conmutación de alta frecuencia que pueden complicar las mediciones de tensión de CA y dificultar la interpretación precisa de los resultados de la resolución de problemas.

Cuando los técnicos miden la salida de un variador de frecuencia (VFD) con un equipo de medición estándar, el contenido de conmutación puede distorsionar la lectura mostrada y ocultar la salida fundamental. Un método de medición que reduzca el contenido de alta frecuencia no deseado ayuda a obtener resultados más fiables, mejora la seguridad a la hora de resolver problemas y permite tomar decisiones más precisas en materia de mantenimiento y diagnóstico sobre el terreno.

Solución para la resolución de problemas del VFD de filtro de paso bajo

La resolución de problemas relacionados con la tensión de CA en las salidas de los variadores de frecuencia (VFD) puede resultar complicada, ya que el contenido de conmutación de alta frecuencia puede distorsionar la lectura y dificultar la interpretación de la salida fundamental. Keysight aborda este reto con multímetros portátiles diseñados para la resolución de problemas eléctricos industriales, que incluyen un filtro de paso bajo para suprimir el ruido no deseado de la modulación por ancho de pulso (PWM) durante las comprobaciones de tensión de CA. Esto ayuda a los técnicos a obtener lecturas que reflejan mejor las condiciones reales de salida del variador. En entornos exigentes de accionamiento de motores, una medición más precisa puede acelerar la localización de fallos, mejorar la confianza en el mantenimiento y reducir las interpretaciones erróneas. Los multímetros digitales portátiles (DMM) de Keysight también facilitan el trabajo de campo gracias a su construcción robusta, protección IP67, clasificaciones de seguridad CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, Vsense y una batería de larga duración.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la resolución de problemas del VFD de filtro de paso bajo

Cómo solucionar problemas en la salida de un variador de frecuencia con filtrado de paso bajo: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución para la resolución de problemas de variadores de frecuencia (VFD) de filtro de paso bajo

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?