저역 통과 필터링을 사용한 VFD 출력 문제 해결 방법

휴대용 멀티미터
+ 휴대형 멀티미터

VFD 출력을 정확하게 측정

가변 주파수 드라이브는 부하 요구 사항에 맞게 출력 전압과 주파수를 조정하여 모터 효율을 향상시키지만, 그 출력은 순수한 사인파가 아닙니다. 대신, 드라이브는 고주파 스위칭 구성 요소를 포함하는 PWM 기반 파형을 생성하며, 이는 AC 전압 측정을 복잡하게 만들고 문제 해결 결과를 정확하게 해석하기 어렵게 만듭니다.

기술자가 표준 미터 설정을 사용하여 VFD 출력을 측정할 때, 스위칭 콘텐츠가 표시되는 판독값을 왜곡하고 기본 출력을 가릴 수 있습니다. 원치 않는 고주파 콘텐츠를 줄이는 측정 접근 방식은 더 신뢰할 수 있는 결과를 도출하고, 문제 해결 신뢰도를 높이며, 현장에서 더 정확한 유지보수 및 진단 결정을 지원합니다.

저역 통과 VFD 문제 해결 방안

가변 주파수 드라이브(VFD) 출력의 AC 전압 문제 해결은 고주파 스위칭 콘텐츠가 판독값을 왜곡하고 기본 출력을 해석하기 어렵게 만들 수 있기 때문에 어려울 수 있습니다. 키사이트는 산업용 전기 문제 해결을 위해 설계된 휴대형 멀티미터로 이 문제를 해결하며, AC 전압 확인 시 원치 않는 펄스 폭 변조(PWM) 노이즈를 억제하기 위한 저역 통과 필터링을 포함합니다. 이를 통해 기술자는 실제 드라이브 출력 조건을 더 잘 반영하는 판독값을 얻을 수 있습니다. 까다로운 모터 드라이브 환경에서 더 정확한 측정은 오류 격리를 가속화하고, 유지보수 신뢰도를 높이며, 오해를 줄일 수 있습니다. 키사이트 핸드형 디지털 멀티미터(DMM)는 또한 견고한 구조, IP67 보호, CAT III 1000V / CAT IV 600V 안전 등급, Vsense 및 긴 배터리 수명을 갖추고 현장 작업을 지원합니다.

저역 통과 VFD 문제 해결 솔루션의 블록 다이어그램 보기

저역 통과 필터링 블록 다이어그램을 사용한 가변 주파수 드라이브 출력 문제 해결 방법

당사의 저역 통과 VFD 문제 해결 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?