如何優化高速太陽能 I-V 掃描

模組化直流電子負載
+ 模組化 DC 電子負載

高速太陽能曲線掃描

高速光伏 I-V 特性分析需要在量測過程中進行同步電壓掃描、快速數位化擷取以及穩定的負載轉態。測試系統必須維持準確的電流和電壓擷取,同時將掃描時間縮短,以降低因照明條件改變所造成的輻照度不穩定效應。連續電壓掃描技術可縮短總擷取時間,同時保持光伏裝置整個工作範圍內的量測解析度。

量測方法使用可編程電子負載轉率控制,在開路電壓和短路電流工作點之間進行轉態,同時數位化儀擷取同步波形資料。離散式步進掃描可用於提高準確度和可設定的駐留時間,而連續掃描運作則優先考慮擷取速度。其他外部數位化儀和同步觸發方法可以擴展量測密度,並改善多個擷取通道間的時間協調。

高速太陽能掃描解決方案

快速光伏 I-V 曲線特性分析需要在照亮的工作條件下進行可編程掃描控制、同步量測和可設定的擷取時間。該解決方案使用模組化直流電子負載平台來產生離散或連續電壓掃描,同時在太陽能模組特性分析期間擷取電流和電壓量測值。內建清單模式運作透過直接在儀器內執行掃描序列來將通訊負荷降到最低,以實現更快的擷取效能。該解決方案支援可設定的轉率、同步數位化儀觸發、可編程駐留時間以及用於光伏特性分析工作流程的高速量測擷取。連續電壓掃描運作允許毫秒級的曲線擷取,而離散步進掃描則支援較長的量測積分時間以提高準確度。其他數位化儀和數位萬用電錶可以整合到量測架構中,以擴展通道數、改善同步,並在測試期間擷取溫度或參照電池量測值。

高速太陽能掃描方案方塊圖

系統方塊圖——如何優化高速太陽能 I-V 掃描

探索我們的高速太陽能掃描方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?