고속 태양광 I-V 스윕을 최적화하는 방법

모듈형 DC 전자 부하
+ 모듈형 DC 전자 부하

고속 태양광 곡선 스위핑

고속 태양광 I-V 특성화를 수행하려면 측정 중에 동기화된 전압 스윕, 빠른 디지털화 취득, 안정적인 부하 전환이 필요합니다. 테스트 시스템은 조도 변화 조건으로 인한 일조량 불안정 효과를 줄이기 위해 스윕 지속 시간을 최소화하면서 정확한 전류 및 전압 캡처를 유지해야 합니다. 연속 전압 스윕 기법은 광전지 디바이스의 작동 범위 전체에서 측정 해상도를 유지하면서 총 취득 시간을 줄입니다.

이 측정 방식은 프로그래밍 가능한 전자 부하 슬루율 제어를 사용하여 개방 회로 전압과 단락 회로 전류 작동 포인트 사이를 전환하는 동시에 디지털라이저가 동기화된 파형 데이터를 캡처합니다. 개별 스텝 스윕은 정확도를 높이고 드웰 타이밍을 구성하는 데 사용할 수 있으며, 연속 스윕 작동은 취득 속도를 우선시합니다. 추가적인 외부 디지털라이저와 동기화된 트리거링 메서드를 사용하면 측정 밀도를 확장하고 여러 취득 채널 간의 타이밍 조정을 개선할 수 있습니다.

고속 태양광 스윕 솔루션

급격한 태양광 I-V 곡선 특성화를 위해서는 조명 작동 조건에서 프로그래밍 가능한 스윕 제어, 동기화된 측정, 구성 가능한 취득 타이밍이 필요합니다. 이 솔루션은 모듈식 DC 전자 부하 플랫폼을 사용하여 개별 또는 연속 전압 스윕을 생성하는 동시에 태양광 모듈 특성화 중에 전류 및 전압 측정을 동시에 캡처합니다. 기본 제공되는 리스트 모드 작동은 계기 내에서 직접 스윕 시퀀스를 실행하여 통신 오버헤드를 최소화하고 취득 성능을 향상시킵니다. 이 솔루션은 광전지 특성화 워크플로를 위해 구성 가능한 슬루율, 동기화된 디지털라이저 트리거링, 프로그래밍 가능한 드웰 타이밍, 고속 측정 취득을 지원합니다. 연속 전압 스윕 작동을 통해 밀리초 단위의 곡선 취득이 가능하며, 개별 스텝 스윕은 측정 통합 시간을 연장하여 정확도를 향상시킵니다. 추가 디지털라이저 및 디지털 멀티미터를 측정 아키텍처에 통합하여 채널 수를 확장하고, 동기화를 개선하며, 테스트 중 온도 또는 기준 셀 측정을 캡처할 수 있습니다.

고속 태양광 스윕 솔루션 블록 다이어그램

블록 다이어그램 - 고속 태양광 I-V 스윕을 최적화하는 방법

고속 태양광 스윕 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

고속 태양광 스윕을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?