Como otimizar varreduras I-V solares em alta velocidade

Carga eletrônica modular de corrente contínua
+ Carga eletrônica modular de corrente contínua

Varredura de curvas solar em alta velocidade

A caracterização I-V fotovoltaica em alta velocidade requer varreduras de tensão sincronizadas, aquisição digitalizada rápida e transições de carga estáveis durante a medição. O sistema de teste deve manter uma captura precisa de corrente e tensão, minimizando ao mesmo tempo a duração da varredura para reduzir os efeitos da instabilidade da irradiância causados pelas mudanças nas condições de iluminação. As técnicas de varredura contínua de tensão reduzem o tempo total de aquisição, preservando a resolução da medição em toda a faixa de operação do dispositivo fotovoltaico.

A abordagem de medição utiliza o controle programável da taxa de variação da carga eletrônica para fazer a transição entre os pontos de operação de tensão em circuito aberto e corrente de curto-circuito, enquanto os digitalizadores capturam dados sincronizados das formas de onda. Varreduras escalonadas discretas podem ser utilizadas para aumentar a precisão e permitir tempos de permanência configuráveis, enquanto a operação de varredura contínua prioriza a velocidade de aquisição. Digitalizadores externos adicionais e métodos de acionamento sincronizado podem ampliar a densidade de medição e melhorar a coordenação temporal entre múltiplos canais de aquisição.

Solução de varredura solar de alta velocidade

A caracterização rápida da curva I-V fotovoltaica requer controle programável de varredura, medições sincronizadas e tempo de aquisição configurável em todas as condições operacionais de iluminação. A solução utiliza a plataforma modular de carga eletrônica CC para gerar varreduras de tensão discretas ou contínuas, ao mesmo tempo em que captura medições de corrente e tensão durante a caracterização do módulo solar. A operação em modo de lista integrada minimiza a sobrecarga de comunicação ao executar sequências de varredura diretamente no instrumento, proporcionando um desempenho de aquisição mais rápido. A solução oferece taxas de variação configuráveis, acionamento sincronizado do digitalizador, tempo de permanência programável e aquisição de medições em alta velocidade para fluxos de trabalho de caracterização fotovoltaica. A operação de varredura contínua de tensão permite a aquisição de curvas na escala de milissegundos, enquanto as varreduras em passos discretos suportam tempos de integração de medição mais longos para maior precisão. Digitalizadores e multímetros digitais adicionais podem ser integrados à arquitetura de medição para ampliar o número de canais, melhorar a sincronização e capturar medições de temperatura ou da célula de referência durante os testes.

Diagrama de blocos da solução de varredura solar de alta velocidade

Diagrama de blocos — Como otimizar varreduras I-V solares de alta velocidade

Conheça os produtos da nossa solução de varredura solar de alta velocidade

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para varredura solar em alta velocidade

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?