Wie man Hochgeschwindigkeits-Solar-IV-Sweeps optimiert

Modulare elektronische Gleichstromlast
+ Modulare elektronische Gleichstromlast

Hochgeschwindigkeits-Solarkurvenerfassung

Die Hochgeschwindigkeits-IV-Charakterisierung von Photovoltaikzellen erfordert synchronisierte Spannungsdurchläufe, eine schnelle digitale Datenerfassung und stabile Lastübergänge während der Messung. Das Testsystem muss eine präzise Strom- und Spannungserfassung gewährleisten und gleichzeitig die Durchlaufdauer minimieren, um durch wechselnde Beleuchtungsverhältnisse verursachte Instabilitäten der Bestrahlungsstärke zu reduzieren. Kontinuierliche Spannungsdurchlaufverfahren verkürzen die gesamte Messzeit und erhalten gleichzeitig die Messauflösung über den gesamten Betriebsbereich der Photovoltaikzelle.

Das Messverfahren nutzt eine programmierbare elektronische Lastanstiegsgeschwindigkeitsregelung, um zwischen Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom zu wechseln, während Digitalisierer synchronisierte Wellenformdaten erfassen. Diskrete, schrittweise Messungen ermöglichen eine höhere Genauigkeit und konfigurierbare Verweilzeiten, während der kontinuierliche Messbetrieb die Erfassungsgeschwindigkeit priorisiert. Zusätzliche externe Digitalisierer und synchronisierte Triggerverfahren können die Messdichte erhöhen und die Zeitkoordination über mehrere Erfassungskanäle hinweg verbessern.

Hochgeschwindigkeits-Solar-Sweep-Lösung

Die schnelle Charakterisierung von Strom-Spannungs-Kennlinien in Photovoltaikanlagen erfordert eine programmierbare Spannungssweep-Steuerung, synchronisierte Messungen und konfigurierbare Messzeiten unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen. Die Lösung nutzt die modulare DC-Elektroniklastplattform, um diskrete oder kontinuierliche Spannungssweeps zu generieren und gleichzeitig Strom- und Spannungsmessungen während der Charakterisierung von Solarmodulen zu erfassen. Der integrierte Listenmodus minimiert den Kommunikationsaufwand, indem die Sweep-Sequenzen direkt im Gerät ausgeführt werden, was eine schnellere Datenerfassung ermöglicht. Die Lösung unterstützt konfigurierbare Anstiegsgeschwindigkeiten, synchronisierte Digitalisierer-Triggerung, programmierbare Verweilzeiten und eine schnelle Datenerfassung für Workflows zur Charakterisierung von Photovoltaikanlagen. Der kontinuierliche Spannungssweep ermöglicht die Erfassung von Kennlinien im Millisekundenbereich, während diskrete Schrittsweeps längere Messintegrationszeiten für eine höhere Genauigkeit unterstützen. Zusätzliche Digitalisierer und Digitalmultimeter können in die Messarchitektur integriert werden, um die Kanalanzahl zu erweitern, die Synchronisation zu verbessern und Temperatur- oder Referenzzellenmessungen während der Prüfung zu erfassen.

Blockdiagramm der Hochgeschwindigkeits-Solar-Sweep-Lösung

Blockdiagramm – Optimierung von Hochgeschwindigkeits-Solar-IV-Sweeps

Entdecken Sie Produkte in unserer Hochgeschwindigkeits-Solar-Sweep-Lösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Hochgeschwindigkeits-Solardurchmusterung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?