高速太陽電池I-Vスウィープの最適化方法

モジュラー式DC電子負荷
+ モジュラーDC電子負荷

高速ソーラーカーブスイープ

高速な太陽電池I-V特性評価には、測定中の同期した電圧スイープ、迅速なデジタイズによる取り込み、および安定した負荷遷移が必要です。テストシステムは、照明条件の変化による放射照度不安定性の影響を軽減するためにスイープ時間を短縮しながら、正確な電流と電圧の取り込みを維持する必要があります。連続電圧スイープ技術により、太陽電池の動作範囲全体で測定分解能を維持しつつ、総取り込み時間を短縮できます。

この測定アプローチでは、プログラマブル電子負荷のスルーレート制御を使用して開回路電圧と短回路電流の動作点の間で遷移させ、デジタイザで同期された波形データを取り込みます。精度向上と設定可能なドウェル時間のために離散的なステップスイープを使用できる一方、連続スイープ動作では取り込み速度が優先されます。追加の外部デジタイザと同期トリガ手法により、複数の取り込みチャネルにわたって測定密度を拡張し、タイミング調整を改善できます。

高速ソーラースイープソリューション

迅速な太陽電池I-Vカーブ特性評価には、照明下の動作条件全体で、プログラム可能なスイープ制御、同期測定、および設定可能な取り込みタイミングが求められます。このソリューションは、モジュール式DC電子負荷プラットフォームを使用して離散的または連続的な電圧スイープを生成すると同時に、太陽電池モジュールの特性評価中に電流および電圧測定を取り込みます。内蔵のリストモード動作により、測定器内で直接スイープシーケンスを実行して通信オーバーヘッドを最小限に抑え、より高速な取り込みパフォーマンスを実現します。このソリューションは、太陽電池の特性評価ワークフローに向けて、設定可能なスルーレート、同期デジタイザトリガ、プログラム可能なドウェルタイミング、および高速測定取り込みをサポートします。連続電圧スイープ動作によりミリ秒スケールのカーブ取り込みが可能になり、離散ステップスイープにより精度の向上のためのより長い測定積分時間がサポートされます。測定アーキテクチャに追加のデジタイザやデジタルマルチメータを統合することで、チャネル数の拡張、同期の改善、テスト中の温度や基準セル測定の取り込みが可能になります。

高速ソーラースイープソリューションのブロック図

ブロック図 - 高速ソーラーI-Vスウィープの最適化方法

高速ソーラースイープソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

高速ソーラースイープに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?