如何提升金融網路實驗室的效率

Velocity Core
+ Velocity Core

提升金融網路實驗室的效率

金融企業必須以更快的速度測試日益複雜的網路,同時滿足監管機構對及時合規、消費者責任、資料完整性及安全保證的要求,其中許多要求每年需重複執行數次。 測試團隊負責驗證新功能、新版本及基礎架構變更,並必須確認服務水準協議(SLA)在實際負載下仍能維持有效。在典型的環境中,測試實驗室會依技術或供應商進行區隔,並分散於客戶場地及供應商設施之中。實驗室的架設可能耗時數週,且需要多名技術人員。部分實驗室為避免架設工作而維持靜態配置,這限制了靈活性。測試執行需耗時數個月,且報告需手動生成;而針對新功能制定測試計畫並執行測試,通常需耗時九至十二個月。

孤島現象會帶來額外風險。若缺乏跨環境整合測試,那些在實驗室中從未經過測試的問題便會在生產環境中浮現。在整合環境中,故障測試極為有限甚至完全缺失,導致韌性與復原能力無法得到驗證。 多種工具與流程導致工作重疊,而向供應商付費取得的「盡力而為」測試資源池,不僅增加成本,卻無法保證測試覆蓋率。各團隊爭奪共享設備,造成排隊延遲與閒置時間。工程師需要為每個團隊建立虛擬實驗室,該實驗室應能根據需求預訂並透過可重複使用的拓撲模板重建;具備由手動測試案例轉換而來的自動化回歸測試套件;支援跨環境的整合與故障測試;以及能依據測試計畫追蹤進度的集中式報告系統。

金融網路實驗室效率解決方案

是德科技針對金融企業的實驗室現代化解決方案,將實體、虛擬及混合式實驗室資源整合為各測試團隊專屬的虛擬實驗室。 透過 Keysight Velocity Core,團隊可為指定時段預留資源、建立所需拓撲的範本,並觸發完全自動化的拓撲建置,包括橫跨交換結構的透明 L1/L2 連通性。Velocity iTest 提供一個集中式環境,用於擷取、開發和自動化測試案例,測試結果會匯入報告引擎,以追蹤實際進度與計畫的對比情況。該平台可與內部及第三方自動化工具以及 CI/CD 管道整合。 是德科技的服務涵蓋實驗室設備清點、實體設計、網路整合,以及手動測試的自動化轉換。自動化功能支援跨環境整合與故障模擬測試,並能自動關閉閒置設備。在一項案例研究中,平均測試時間縮短了 40%,產品上市時間則縮短了 40% 至 80%。

請參閱「金融網路實驗室效率解決方案」的方塊圖

金融網路實驗室效率解決方案

探索我們「金融網路實驗室」中的產品:效率解決方案

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?