금융 네트워크 연구소의 효율성을 높이는 방법

벨로시티 코어
+ Velocity Core

금융 네트워크 연구소의 효율성 제고

금융 기업은 점점 더 복잡해지는 네트워크를 더 빠르게 테스트해야 할 뿐만 아니라, 적시 규정 준수, 소비자 의무, 데이터 무결성 및 보안 보증과 관련된 규제 요건을 충족해야 하며, 이러한 요건 중 상당수는 1년에 여러 차례 반복됩니다. 테스트 팀은 새로운 기능, 릴리스 및 인프라 변경 사항을 검증하고, 실제 부하 조건에서도 SLA가 준수되는지 확인해야 합니다. 일반적인 환경에서 테스트 랩은 기술이나 공급업체별로 분리되어 있으며, 고객 사옥과 공급업체 시설에 분산되어 있습니다. 테스트 랩 구축에는 수주가 소요될 수 있으며 여러 명의 기술자가 필요합니다. 일부 테스트 랩은 구축 수고를 피하기 위해 고정된 상태로 유지되는데, 이는 유연성을 제한합니다. 테스트 실행에는 수개월이 소요되며 보고서는 수동으로 작성됩니다. 또한 새로운 기능에 대한 테스트 계획 수립 및 테스트 실행에는 일반적으로 9~12개월이 걸립니다.

사일로화는 추가적인 위험을 초래합니다. 환경 간 통합 테스트가 이루어지지 않으면, 실험실에서는 테스트되지 않았던 문제들이 실제 운영 환경에서 드러나게 됩니다. 통합 환경에서는 장애 테스트가 거의 이루어지지 않거나 아예 수행되지 않아, 복원력과 복구 능력이 검증되지 않은 채로 남게 됩니다. 다양한 도구와 프로세스로 인해 업무가 중복되며, 최선의 노력을 다하는 테스트 풀을 위해 비용을 지불한 벤더들은 보장된 테스트 범위를 제공하지 못한 채 비용만 증가시킵니다. 팀들은 공유 장비를 놓고 경쟁하게 되어 대기 지연과 유휴 시간이 발생합니다. 엔지니어들에게는 각 팀별로 재사용 가능한 토폴로지 템플릿을 통해 필요에 따라 예약 및 재구축이 가능한 가상 실험실, 수동 테스트 케이스를 자동화된 회귀 테스트 모음으로 변환한 기능, 환경 간 통합 및 장애 테스트, 그리고 테스트 계획 대비 진행 상황을 추적하는 중앙 집중식 보고 기능이 필요합니다.

금융 네트워크 랩 효율성 솔루션

금융 기업을 위한 키사이트(Keysight) 실험실 현대화 솔루션은 물리적, 가상 및 하이브리드 실험실 리소스를 각 테스트 팀별 가상 실험실로 통합합니다. 팀들은 키사이트 벨로시티 코어(Keysight Velocity Core)를 통해 지정된 시간대에 자원을 예약하고, 필요한 토폴로지에 대한 템플릿을 구축하며, 스위칭 패브릭 전반에 걸친 투명한 L1/L2 연결을 포함하여 완전히 자동화된 토폴로지 구축을 실행할 수 있습니다. 벨로시티 아이테스트(Velocity iTest)는 테스트 케이스를 수집, 개발 및 자동화할 수 있는 중앙 집중식 환경을 제공하며, 그 결과는 계획 대비 진행 상황을 추적하는 보고 엔진에 반영됩니다. 이 플랫폼은 사내 및 타사 자동화 도구와 CI/CD 파이프라인과 통합됩니다. 키사이트의 서비스는 실험실 자산 관리, 물리적 설계, 네트워크 통합 및 수동 테스트의 자동화 전환을 포괄합니다. 자동화 기능은 환경 간 통합 및 장애 테스트를 지원하며, 유휴 장비의 전원을 차단합니다. 한 사례 연구에 따르면, 평균 테스트 소요 시간이 40% 단축되었고, 시장 출시 기간도 40%에서 80%까지 단축되었습니다.

금융 네트워크 실습 효율성 솔루션의 블록 다이어그램 보기

금융 네트워크 랩 효율성 솔루션

당사의 ‘금융 네트워크 랩 효율성 솔루션’에서 제품을 살펴보세요

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?